Bestellinformationen für OAS - Metasys - LIT-12013309 - Server - OAS Server - 10.1

Produktdatenblatt – OAS (Open Application Server)

Product
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013309
Version
10.1
Revision date
2020-11-12
Product status
Active

Umfassende Bestellinformationen finden Sie im Dokument Metasys System Software Purchase Options Product Bulletin (LIT-12011703).

Tabelle 1. Bestellinformationen für OAS
Bestellzeichen Produktbeschreibungen
M4-OASSTD-0

Lizenz zur Aktivierung der OAS-Software

M4-OASSTD-6 Upgrade für die Lizenz zur Aktivierung der OAS-Software
M4-OASSTD-SCS 1-jähriges Abonnement für die OAS-Software
M4-OASSTD-SC3 3-jähriges Abonnement für die OAS-Software
M4-COPY-OAS DVD-Kopie der OAS-Software
M4-OASPPA-0 Lizenz zur Aktivierung des Widgets Mögliche Probleme in diesem Bereich
M4-OASSCHRPT-0 Lizenz zur Aktivierung der Funktion Geplante Berichte
M4-OASHIST-0 Lizenz zur Aktivierung der Funktion Historische Daten
M4-APIMOCMD-0 Lizenz zur Aktivierung der Monitoring and Commanding API
M4-APIMOCMD-6 Upgrade für die Monitoring and Commanding API
M4-APIMOCMD-SCS 1-jähriges Abonnement für die Monitoring and Commanding API
M4-APIMOCMD-SC3 3-jähriges Abonnement für die Monitoring and Commanding API
M4-OASTK-0 Nicht lizenzierte Turnkey-Lösung aus OAS-Software und -Hardware
Wichtig: Informationen zum Bestellvorgang: Geben Sie bei der Bestellung des M4-OASTK-0 in den Details der Bestellung den gewünschten Namen des Computers an. Senden Sie die Bestellinformationen an jciorder@jci.com und bitten Sie darum, dass der Name des Computers zur Zeile des M4-OASTK-0 hinzugefügt wird. Im Repair-Center wird dann der Name des Computers konfiguriert, bevor die Metasys Software geladen wird.