Erweiterte Suche und Erweiterte Metasys Berichte - Metasys - LIT-12013309 - Server - OAS Server - 10.1

Produktdatenblatt – OAS (Open Application Server)

Product
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013309
Version
10.1
Revision date
2020-11-12
Product status
Active

Die erweiterte Such- und Berichtsfunktion bietet allen Metasys Benutzern leistungsstarke Einblicke, dank einer intuitiven und einfachen Methode zur Erfassung und Analyse von Daten. Benutzer können schnell und einfach nach Daten aus dem Navigationsbaum des Gebäudenetzwerks oder aus Bereichen oder Equipment suchen. Mit einer Reihe von Filtern, einschließlich Platzhaltern, können Sie Ihre Suchergebnisse verfeinern. Sie können beispielsweise nach allen Datenpunkten für die Zonentemperatur in einem bestimmten Bereich suchen.

Mit den Ergebnissen der Erweiterten Suche können Sie:
  • Berichte erstellen, die historische Aktivitäten, Alarme, Meldungen und Trenddaten aus einem definierten Zeitraum enthalten
  • Berichtsdaten ad hoc in CSV- oder PDF-Dateiformate oder durch Planen eines Berichts exportieren
  • Massenbefehle für ausgewählte Punkte auslösen und mehrere Objekte oder mehrere Attribute eines Objekts gleichzeitig ändern
  • die E-Mail-Zustellung von Berichten an bis zu 10 angegebene Empfänger planen. Berichtsvorlagen können gespeichert und später auf Abruf ausgeführt werden.
  • eine Erweiterte Suche filtern, um nur bestimmte Kurznamen der Equipmentsdefinition aufzunehmen
  • aus bestimmten Widgets aus direkt eine vordefinierte Erweiterte Suche starten. Die Filter werden basierend auf den im Widget enthaltenen Equipment-, Bereichs- und Objektinformationen festgelegt. Benutzer können die erweiterte Suche in den folgenden Widgets starten:
    • Widget Equipmentübersicht
    • Widget Equipment für Versorgung des Bereichs
    • Widget Equipmentdaten
    • Widget Grafik
    • Widget Übersichtsansicht
Wichtig: Die Konfiguration von Bereichen und Equipment ist nicht erforderlich, damit Benutzer die Vorteile der erweiterten Such- und Berichtsfunktion nutzen können. Die Erweiterte Suche ist auf Computer- und Tablet-Plattformen verfügbar, auf Telefonplattformen jedoch nicht. Darüber hinaus sind die Funktionen für die Berichterstellung, Massenbefehle, Massenänderungen und der Erweiterten Suche auf Tablet- oder Telefonplattformen nicht verfügbar.