Neue Metasys Bedienoberfläche - Metasys - LIT-12013309 - Server - OAS Server - 10.1

Produktdatenblatt – OAS (Open Application Server)

Product
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013309
Version
10.1
Revision date
2020-11-12
Product status
Active
Die Neue Metasys Bedienoberfläche ist eine HTML5-kompatible Webschnittstelle, die einen geräteunabhängigen Zugriff auf das Metasys System über Smartphones, Tablets und Computer ermöglicht. Die Neue Metasys Bedienoberfläche ist eine intuitive Benutzeroberfläche, die schnell erlernt ist, die Produktivität der Benutzer maximiert und so eine nahtlose Benutzererfahrung bietet, unabhängig davon, mit welchem ​Client-Gerätetyp der Zugriff auf das System erfolgt. Das Client-Gerät erfordert keine zusätzliche Softwareinstallation – kein Java™, Microsoft Silverlight®, Adobe® Flash® oder andere Software aus einem Online-App-Store. Die Neue Metasys Bedienoberfläche ist Bestandteil des OAS, ADS, ADX (Unified und Split) und ADS-Lite.
Anmerkung: Die Serversoftware muss lizenziert sein, um die Anmeldung bei der Neuen Metasys Bedienoberfläche zu ermöglichen.
Abbildung 1. Neue Metasys Bedienoberfläche