Die Berichte liefern eine Momentaufnahme der aktuellen Ausnahmesituationen und zusammenfassende Daten für die gesamte Liegenschaft bzw. ausgewählte Bereiche der Liegenschaft. Sie ermöglichen es Ihnen, gezielt Datenpunkte zu finden, die besondere Aufmerksamkeit erfordern. Sie definieren die Berichte und der OAS zeigt die Ergebnisdaten im Viewer für Berichte auf der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals an.
Die folgenden Berichte stehen zur Verfügung:
-
Bericht Alarm: Zeigt Datenpunkte an, die im Zustand Alarm sind
-
Bericht Offline: Zeigt Geräte an, die nicht reagieren
-
Bericht Deaktiviert: Zeigt Alarme an, die deaktiviert wurden
-
Bericht Vorgabe: Zeigt die Datenpunkte an, deren Wert vom Benutzer vorgegeben wurde
-
Bericht Systemvorgabe: Zeigt die Datenpunkte an, deren Attribut Vorgabe den Wert Wahr hat
Berichte zeigen alle Datenpunkte innerhalb des ausgewählten Bereichs oder der Gruppe von Datenpunkten an, die die entsprechende Bedingung erfüllen. Die Bedingungen können Alarm, Offline, Deaktiviert oder Vorgabe sein. Die folgende Abbildung zeigt zum Beispiel den Bericht Alarm. Sie können den erzeugten Bericht aktualisieren, um neue Punkte seit der Ausführung des Berichts zu finden, und Sie haben die Möglichkeit, Ihre Berichtsabfrage jederzeit abzubrechen.