Benutzeransichten und Analyseübersichten - Metasys - LIT-12013309 - Server - OAS Server - 10.1

Produktdatenblatt – OAS (Open Application Server)

Product
Document number
LIT-12013309
Version
10.1
Revision date
2020-11-12
Product status
Active

Benutzeransichten sind benutzerdefinierte Navigationsbäume, die Referenzen auf ausgewählte Elemente in der Navigationsstruktur Alle Objekte enthalten. Sie können Benutzeransichten erstellen, um häufig verwendete Elemente und Grafiken zusammenzufassen. Sie können Benutzeransichten auch bestimmten Benutzergruppen zuordnen, z. B. Gebäudesicherheit und Energiemanagement.

Die Analyseübersichten erweitern die Möglichkeiten der Benutzeransichten und verwenden tabellenbasierte Benutzeransichten, die eine zusammenfassende Übersicht über die Elemente des Metasys Systems anzeigen.

Diese Zusammenfassungen bestehen aus sortierbaren Zeilen und Spalten, die Ihrer Datenauswahl entsprechen. Mit den Analyseübersichten können Sie große Mengen ähnlicher Daten in Tabellenform anzeigen, ändern und Befehle an deren Datenpunkte ausgeben. Solche Daten können zum Beispiel alle VVS-Boxen auf einer Etage eines Gebäudes sein, die aktuelle Temperaturen, Sollwerte, Durchflusswerte sowie Minimum- und Maximum-Einstellungen anzeigen. Mithilfe dieser Informationen können Sie den Anlagenbetrieb schnell analysieren und mögliche Probleme beheben.

Um Ihnen den Einstieg in die Analyseübersichten zu erleichtern, können Sie eine Reihe vordefinierter Übersichtsdefinitionen in Ihre Liegenschaft importieren. Diese Übersichtsdefinitionen lassen sich in drei Kategorien unterteilen: Konfiguration, Diagnose und Überwachung. Die Definitionen für Geräte und Netzwerkdiagnose sind für Administratoren der Liegenschaft vorgesehen. Die Definitionen für das mechanischen Equipment mit Links zu Grafiken und den wichtigsten Datenpunkten einer Liegenschaft sind für das Wartungspersonal nützlich.

Analyseübersichten können in der Benutzeroberfläche des Liegenschaftportals konfiguriert werden.