Technische Daten - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC-25150-0 - M4-SNE-10501-0 - M4-SNE-10500-0 - M4-SNC-25151-0 - M4-SNE-10502-0 - M4-SNE-11002-0 - M4-SNC-16120-04 - M4-SNC-16121-04 - M4-SNC-25150-04 - M4-SNC-25151-04 - M4-SNE-11000-0 - M4-SNE-11001-0 - M4-SNC-16120-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNC-16121-0 - M4-SNE-22002-0 - M4-SNE-22001-0 - M4-SNE-22000-0 - M4-SNE110L1-0 - Automationsstation - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - NAE85 Network Automation Engine - 13.0

NAE85/M4-SNE/M4-SNC – Produktdokumentation

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-01-10
Product status
Active

Serie M4-SNE

Tabelle 1. Automationsstationen SNE1100x, SNE1050x und SNE110Lx

Technische Daten

Beschreibung

Betriebsspannung

Spezielles nominelles 24 V AC-Netzteil der Klasse 2 (Nordamerika), SELV-Netzteil (Europa) mit 50/60 Hz (mindestens 20 V AC bis höchstens 30 V AC)

Alternative: Spezielles nominelles 24 V DC-Netzteil der Klasse 2; Nordamerika: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24

Leistungsaufnahme

Maximal 38 VA

Betriebssystem

Wind River® Linux LTS 19 (LTS, long-term support)

Prozessor

NXP i.MX6 DualLite-Prozessor, Dual-Core-Cortex-A9-Prozessor mit 1,0 GHz und 512 KB L2-Cache

Speicher

16 GB nichtflüchtiger Flash-Speicher für Betriebssystem, Konfigurationsdaten und Betriebsdatenspeicherung und -sicherung

2 GB SDRAM für den dynamischen Speicher von Betriebsdaten

Unterstützte Integrationen

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, N2Open-Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Brandmeldezentrale, MQTT (MQ Telemetry Transport), OPC UA

Tyco C•C CURE 9000-victor Videomanagement, Simplex Brandmeldezentrale, Molex Beleuchtungssteuerung, Cree SmartCast Beleuchtungssteuerung

Anmerkung: Das Modell SNE110Lx unterstützt zwar die Integration eines IP-Geräts, es unterstützt jedoch nicht die N2Open-Bus- oder LonWorks-kompatible Netzwerkschnittstelle.

Netzwerk und serielle Schnittstellen

Eine Ethernet-Schnittstelle; 100/10 Mbit/s; 8-poliger RJ-45-Steckverbinder

Eine FC-Bus-Schnittstelle (6-poliger RJ-12-Port; Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel)

Eine galvanisch getrennte RS-485-Schnittstelle mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmenleiste

Drei USB-Schnittstellen (1 Micro-B und 2 USB A). Alle unterstützen USB 2.0 und OHCI (Open Host Controller Interface); Micro-USB-Schnittstelle derzeit inaktiv

Übertragungsgeschwindigkeiten

Ethernet-Kommunikation: 100/10 Mbit/s

Die Automationsstation kann sich in einem Netzwerk mit 1 Gbit/s befinden und arbeiten, sendet selbst aber nicht mit 1 Gbit/s.

Galvanisch getrennte, serielle Kommunikation (FC-Bus): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 oder 1200 Bit/s (wählbar)

Umgebungstemperatur

Betrieb: 0 °C bis 50 °C

Nicht in Betrieb: -40 bis 70 °C

Umgebungsfeuchte

Lager: 5 bis 95 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt

Betrieb: 10 bis 90 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt

Gehäuse

Mischung aus schwarzem Polycarbonat und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

IP-Schutzart: IP20

UL-Brandklasse: UL 94-5 VB

Montage

Auf ebener Fläche mit Schrauben an drei Montageclips oder einer einzelnen 35-mm-Hutschiene

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)

190 mm x 125 mm x 45.5 mm (7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in.)

Gewicht

0,387 kg

Zulassungen

USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL 916, Energiemanagementgeräte; FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A

 

Kanada: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte; IC-konform (Industry Canada), ICES-003

Europa: CE-Kennzeichen – Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie erfüllt.

Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland

 

BACnet International: BTL 135-2020 gelistet B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protokoll Revision 18

 

FIPS 140-2 Stufe 1: Konformität mit den validierten FIPS-Komponenten.

Vereinigtes Königreich: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Anforderungen der Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Bestimmungen zur Sicherheit elektrischer Geräte und der Bestimmungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt.
Tabelle 2. Automationsstation SNE2200x

Technische Daten

Beschreibung

Betriebsspannung Spezielles nominelles 24 V AC-Netzteil der Klasse 2 (Nordamerika), SELV-Netzteil (Europa) mit 50/60 Hz (mindestens 20 V AC bis höchstens 30 V AC)

Alternative: Spezielles nominelles 24 V DC-Netzteil der Klasse 2; Nordamerika: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24

Leistungsaufnahme Maximal 38 VA
Betriebssystem Wind River® Linux LTS 19 (LTS, long-term support)
Prozessor NXP i.MX6 DualLite-Prozessor, Dual-Core-Cortex-A9-Prozessor mit 1,0 GHz und 512 KB L2-Cache
Speicher 16 GB nichtflüchtiger Flash-Speicher für Betriebssystem, Konfigurationsdaten und Betriebsdatenspeicherung und -sicherung

2 GB SDRAM für den dynamischen Speicher von Betriebsdaten

Unterstützte Integrationen BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, N2Open-Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Brandmeldezentrale, MQTT (MQ Telemetry Transport), OPC UA

Tyco C•C CURE 9000-victor Videomanagement, Simplex Brandmeldezentrale, Molex Beleuchtungssteuerung, Cree SmartCast Beleuchtungssteuerung

Netzwerk und serielle Schnittstellen Eine Ethernet-Schnittstelle; 100/10 Mbit/s; 8-poliger RJ-45-Steckverbinder

Zwei FC-Bus-Schnittstellen (6-poliger RJ-12-Port; Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel)

Zwei galvanisch getrennte RS-485-Schnittstellen mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmenleiste

Drei USB-Schnittstellen (1 Micro-B und 2 USB A). Alle unterstützen USB 2.0 und OHCI (Open Host Controller Interface); Micro-USB-Schnittstelle derzeit inaktiv

Übertragungsgeschwindigkeiten Ethernet-Kommunikation: 100/10 Mbit/s

Die Automationsstation befindet sich und arbeitet in einem Netzwerk mit 1 Gbit/s, sendet selbst aber nicht mit 1 Gbit/s.

Galvanisch getrennte, serielle Kommunikation (FC-Bus): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 oder 1200 Bit/s (wählbar)

Umgebungstemperatur Betrieb: 0 °C bis 50 °C

Nicht in Betrieb: -40 bis 70 °C

Umgebungsfeuchte Lager: 5 bis 95 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt

Betrieb: 10 bis 90 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt

Gehäuse Mischung aus schwarzem Polycarbonat und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

IP-Schutzart: IP20

UL-Brandklasse: UL 94-5 VB

Montage Auf ebener Fläche mit Schrauben an drei Montageclips oder einer einzelnen 35-mm-Hutschiene
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) 190 mm x 125 mm x 44,5 mm (7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in.)
Gewicht 0,387 kg
Zulassungen USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL 916, Energiemanagementgeräte; FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A.
Kanada: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte; IC-konform (Industry Canada), ICES-003

Europa: CE-Kennzeichen – Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie erfüllt.

Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland
  BACnet International: BTL 135-2020 gelistet B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protokoll Revision 18
  FIPS 140-2 Stufe 1: Konformität mit den validierten FIPS-Komponenten.

Vereinigtes Königreich: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Anforderungen der Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Bestimmungen zur Sicherheit elektrischer Geräte und der Bestimmungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt.

Serie M4F4-SNC

Tabelle 3. SNC2515x-0xx und SNC1612x-0xx

Technische Daten

Beschreibung

Betriebsspannung

Spezielles nominelles 24 V AC-Netzteil der Klasse 2 (Nordamerika), SELV-Netzteil (Europa) mit 50/60 Hz (mindestens 20 V AC bis höchstens 30 V AC)

Leistungsaufnahme

Max 33 VA von der Hauptspannungsversorgung

Anmerkung: Der VA-Nennwert enthält nicht die Leistungsaufnahme der an Binärausgängen (BO) oder konfigurierbaren Ausgängen (CO) angeschlossenen Peripheriegeräte. Da der Verbrauch pro BO oder CO bis zu 12 VA beträgt, kann die Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte maximal bis zu 132 VA betragen.
Spannungsversorgung Die +15 V DC-Spannungsversorgungsklemmen liefern einen Gesamtstrom von 100 mA; Anzahl der Eingänge: fünf an den Universaleingängen; für Geräte mit aktivem (3-poligen) Eingang
Display-Bildschirm 2,4 Zoll (61 mm), Auflösung 320 x 240 (nur Modelle -0H und -04H)
Spannungsversorgung des SA-Busses 15 V mit maximal 240 mA

Betriebssystem

Wind River® Linux LTS 19 (LTS, long-term support)

Prozessor

NXP i.MX6DualLite-Prozessor, 1 GHz 32-Bit Dual-Core-Cortex-A9-Prozessor

Speicher

16 GB nichtflüchtiger Flash-Speicher für Betriebssystem, Konfigurationsdaten und Betriebsdatenspeicherung und -sicherung

2 GB SDRAM für den dynamischen Speicher von Betriebsdaten

Auflösung des Universaleingangs (UI)

Eingang: 24-Bit-Analog-zu-Digital-Wandler

Genauigkeit des Analogausgangs (AO)

Ausgang: +/- 200 mV bei Anwendungen mit 0–10 V DC

Unterstützte Integrationen

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP , MQ Telemetry Transport (MQTT), N2Open-Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Brandmeldezentrale, OPC UA

Tyco C•C CURE 9000-victor Videomanagement, Simplex Brandmeldezentrale, Molex Beleuchtungssteuerung, Cree SmartCast Beleuchtungssteuerung

Netzwerk und serielle Schnittstellen

1 Ethernet-Schnittstelle: SNC 25150-0, SNC 25150-04, SNC 16120-0, SNC 16120-04, SNC 25152-0, SNC 25152-0H, SNC 25152-04, SNC 25152-04H, SNC 16122-0, SNC 16122-0H, SNC 16122-04 und SNC 16122-04H

2 Ethernet-Schnittstellen: SNC 25151-0, SNC 25151-0H, SNC 25151-04, SNC 25151-04H, SNC 16121-0, SNC 16121-0H, SNC 16121-04, und SNC 16121-04H

Ethernet-Schnittstelle (n): 100/10 Mbit/s; 8-poliger RJ-45-Steckverbinder

Eine FC-Schnittstelle (6-poliger RJ-12-Port; Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel)

Eine SA-Schnittstelle (6-poliger RJ-12-Port; Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel)

Eine galvanisch getrennte RS-485-Schnittstelle mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmenleiste

Eine SA-Bus-Schnittstelle mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmenleiste

Zwei USB-A-Schnittstellen. Alle unterstützen USB 2.0 und OHCI [Open Host Controller Interface].

Übertragungsgeschwindigkeiten

Ethernet-Kommunikation: 100/10 Mbit/s

Die Automationsstation befindet sich und arbeitet in einem Netzwerk mit 1 Gbit/s, sendet selbst aber nicht mit 1 Gbit/s.

Galvanisch getrennte, serielle Kommunikation (FC-Bus): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 oder 1200 Bit/s (wählbar)

Sensor/Aktor-Kommunikation (SA-Bus): 38.400 Bit/s

Umgebungstemperatur

Betrieb: 0 °C bis 50 °C

Nicht in Betrieb: -40 bis +70°C

Umgebungsfeuchte

Lager: 5 bis 95 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt

Betrieb: 0 bis 90 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt

Gehäuse

Mischung aus schwarzem Polycarbonat und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

IP-Schutzart: IP20

UL-Brandklasse: UL 94-5 VB

Montage

Auf ebener Fläche mit Schrauben an drei Montageclips oder einer einzelnen 35-mm-Hutschiene

Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)

250 mm x 145 mm x 45.5 mm

Gewicht

0,65 kg

Zulassungen

USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL 916, Energiemanagementgeräte; FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A

 

Kanada: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte; IC-konform (Industry Canada), ICES-003

Europa: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie erfüllt.

Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland

 

BACnet International: BTL 135-2020 gelistet B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protokoll Revision 18

Vereinigtes Königreich: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Anforderungen der Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Bestimmungen zur Sicherheit elektrischer Geräte und der Bestimmungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt.
Tabelle 4. SNC25150 und SNC16120

Technische Daten

Beschreibung

Betriebsspannung Spezielles nominelles 24 V AC-Netzteil der Klasse 2 (Nordamerika), SELV-Netzteil (Europa) mit 50/60 Hz (mindestens 20 V AC bis höchstens 30 V AC)
Leistungsaufnahme Max 32 VA von der Hauptspannungsversorgung
Anmerkung: Der VA-Nennwert enthält nicht die Leistungsaufnahme der an Binärausgängen (BO) oder konfigurierbaren Ausgängen (CO) angeschlossenen Peripheriegeräte. Da der Verbrauch pro BO oder CO bis zu 12 VA beträgt, kann die Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte maximal bis zu 132 VA betragen.
Spannungsversorgung Die +15 V DC-Spannungsversorgungsklemmen liefern einen Gesamtstrom von 100 mA; Anzahl der Eingänge: fünf an den Universaleingängen; für Geräte mit aktivem (3-poligen) Eingang
Spannungsversorgung des SA-Busses 15 V mit maximal 240 mA
Betriebssystem Wind River Linux LTS 19 (LTS, long-term support)®
Prozessor NXP i.MX6DualLite-Prozessor, 1 GHz 32-Bit Dual-Core-Cortex-A9-Prozessor
Speicher 16 GB nichtflüchtiger Flash-Speicher für Betriebssystem, Konfigurationsdaten und Betriebsdatenspeicherung und -sicherung

2 GB SDRAM für den dynamischen Speicher von Betriebsdaten

Auflösung des Universaleingangs (UI) Eingang: 24-Bit-Analog-zu-Digital-Wandler
Genauigkeit des Analogausgangs (AO) Ausgang: +/- 200 mV bei Anwendungen mit 0–10 V DC
Unterstützte Integrationen BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), N2Open-Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Brandmeldezentrale Tyco C•CURE 9000-victor Videomanagement, Simplex FACU, Molex Beleuchtungssteuerung, OPC UA, Cree SmartCast Beleuchtungssteuerung
Netzwerk und serielle Schnittstellen Eine unterstützte Ethernet-Schnittstelle (oben); 100/10 Mbit/s; 8-poliger RJ-45-Steckverbinder

Eine FC-Schnittstelle (6-poliger RJ-12-Port; Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel)

Eine SA-Schnittstelle (6-poliger RJ-12-Port; Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel)

Eine galvanisch getrennte RS-485-Schnittstelle mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmenleiste

Eine galvanisch getrennte FC-Bus-Schnittstelle mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmenleiste

Eine SA-Bus-Schnittstelle mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmenleiste

Zwei USB-A-Schnittstellen. Alle unterstützen USB 2.0 und OHCI [Open Host Controller Interface].

Übertragungsgeschwindigkeiten Ethernet-Kommunikation: 100/10 Mbit/s

Die Automationsstation kann sich in einem Netzwerk mit 1 Gbit/s befinden und arbeiten, sendet selbst aber nicht mit 1 Gbit/s.

Galvanisch getrennte, serielle Kommunikation (FC-Bus): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 oder 1200 Bit/s (wählbar)

Sensor/Aktor-Kommunikation (SA-Bus): 38.400 Bit/s

Umgebungstemperatur Betrieb: 0 °C bis 50 °C

Nicht in Betrieb: -40 bis +70°C

Umgebungsfeuchte Lager: 5 bis 95 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt

Betrieb: 0 bis 90 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt

Gehäuse Mischung aus schwarzem Polycarbonat und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

IP-Schutzart: IP20

UL-Brandklasse: UL 94-5 VB

Montage Auf ebener Fläche mit Schrauben an drei Montageclips oder einer einzelnen 35-mm-Hutschiene
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) 250 mm x 145 mm x 45.5 mm
Gewicht 0,65 kg
Zulassungen USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL 916, Energiemanagementgeräte; FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A
  Kanada: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte; IC-konform (Industry Canada), ICES-003
Europa: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie erfüllt.
Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland
  BACnet International: BTL 135-2020 gelistet B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protokoll Revision 18
  FIPS 140-2 Stufe 1: Konformität mit FIPS-validierten Komponenten
Vereinigtes Königreich: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Anforderungen der Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Bestimmungen zur Sicherheit elektrischer Geräte und der Bestimmungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt.
Tabelle 5. Empfehlungen für Installation oder Upgrade des NAE85-Softwaresystems

Empfohlene Computerplattform

Intel® Xeon® Gold 5222 3,8 G, 4C/8T, 10,4 GT/s, 16,5 MB Cache, Turbo, HT (105 W) DDR4-2933

oder

Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 G, 8C/16T, 10,4 GT/s, 24,75 MB Cache, Turbo, HT (150 W) DDR4-2933

Empfohlener Speicher

Mindestens 16 GB RAM; 32 GB RAM empfohlen

Festplatte

Mindestens 160 GB

Unterstützte Betriebssysteme und Software

  • Windows® 11 Pro und Windows® 11 Enterprise-Versionen 22H2, 21H2 (64 Bit )
  • Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen Versionen 21H2, 22H2 (64 Bit).
  • Windows® Server® 2022 (64 Bit )
  • Windows® Server® 2019 (Version 1809 oder höher) (64 Bit )
Anmerkung: Die Software NAE85 erfordert zwei Windows Komponenten: Microsoft .NET Framework Version 3.5 SP1 und Microsoft .NET Framework Version 4.6.1.

Betriebssysteme und Microsoft SQL

Für Liegenschaftsleiter NAE85

Windows Server 2022 und Windows Server 2019:

  • SQL Server® 2022 (64 Bit )
  • SQL Server® 2019 mit CU18 (64 Bit )
  • SQL Server® 2017 mit CU31 (64 Bit )

Windows 11 oder Windows 10

  • SQL Server® 2022 Express (64 Bit )
  • SQL Server® 2019 Express mit CU18 (64 Bit )
  • SQL Server® 2017 Express mit CU31 (64 Bit )

Für untergeordnete NAE85:

Windows Server 2022 und Windows Server 2019:

  • SQL Server® 2022 (64 Bit )
  • SQL Server® 2019 mit CU18 (64 Bit )
  • SQL Server® 2017 mit CU31 (64 Bit )

oder

  • SQL Server® 2022 Express (64 Bit )
  • SQL Server® 2019 Express mit CU18 (64 Bit )
  • SQL Server® 2017 Express mit CU31 (64 Bit )
Windows 11 oder Windows 10
  • SQL Server® 2022 Express (64 Bit )
  • SQL Server® 2019 Express mit CU18 (64 Bit )
  • SQL Server® 2017 Express mit CU31 (64 Bit )
Anmerkung: Das Installationsprogramm für den NAE85 umfasst SQL Server® 2019 CU18 (64 Bit). Wenn auf dem Host-Computer keine SQL Server-Instanz vorhanden ist, installiert und konfiguriert das Installationsprogramm des NAE85 SQL Server® 2019 CU18 (64 Bit).

Unterstützte Betriebssysteme für Metasys Client-Geräte

  • Windows® 11 Pro und Windows® 11 Enterprise-Versionen 22H2, 21H2 (64 Bit )
  • Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen Versionen 21H2, 22H2 (64 Bit).
  • Apple® macOS® Ventura 13.2
  • Apple® macOS® 12 Monterne
  • Apple® macOS® 11 Big Sur
Anmerkung:
  • Apple® Betriebssysteme werden nur für Metasys Client-Computer unterstützt.
  • Im Apple® Betriebssytem X®, können Sie keine Graphics+ Grafiken in der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals anzeigen.

Empfohlene Virenschutzsoftware

Symantec Endpoint Protection Version 12

Unterstützte Webbrowser-Software für Metasys Client-Computer

  • Google® Chrome™, Version 101 oder höher
  • Microsoft® Edge®, Version 101 oder höher
  • Apple® Safari® 15, 0 oder höher
Anmerkung:
  • Andere Browser, wie z. B Mozilla® Firefox®können auch verwendet werden, werden aber nicht vollständig unterstützt.
  • Wenn Sie eine lizenzierte Version der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals haben, laden Sie die Launcher-Anwendung mit einem Webbrowser herunter. Nachdem Sie Launcher installiert haben, führen Sie den Launcher aus, um das Liegenschaftsportal auszuführen.

Unterstützte virtuelle Umgebungen

Microsoft Hyper-V™, VMware®

Netzwerkkommunikation

Netzwerkschnittstelle: 1 Gbit/s Ethernet-Netzwerkschnittstellenkarte mit 10 Mbit/s, 100 Mbit/s oder 1 Gbit/s (100 Mbit/s oder höher empfohlen)

Empfohlener Datenschutz

USV für Modell NxE85: APC Smart-UPS SC 450 VA, 280 W, 120 V AC Eingang/Ausgang, NEMA 5-15R-Ausgangsverbindungen, OEM-Teilenummer SC450RM1U

Zulassungen

FIPS 140-2 Stufe 1: Konformität mit Federal Information Processing Standard
Anmerkung: Die FIPS 140-2-Konformität gilt für eine NAE85, wenn die FIPS 140-2-Funktion installiert und lizenziert ist.