Automationsstationen der Serie SNC - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC-25150-0 - M4-SNE-10501-0 - M4-SNE-10500-0 - M4-SNC-25151-0 - M4-SNE-10502-0 - M4-SNE-11002-0 - M4-SNC-16120-04 - M4-SNC-16121-04 - M4-SNC-25150-04 - M4-SNC-25151-04 - M4-SNE-11000-0 - M4-SNE-11001-0 - M4-SNC-16120-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNC-16121-0 - M4-SNE-22002-0 - M4-SNE-22001-0 - M4-SNE-22000-0 - M4-SNE110L1-0 - Automationsstation - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - NAE85 Network Automation Engine - 13.0

NAE85/M4-SNE/M4-SNC – Produktdokumentation

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-01-10
Product status
Active

Die folgende Tabelle enthält einen kurzen Vergleich der Leistungsmerkmale der SNC-Modelle.

Anmerkung: Die SNC ist kein genauer Ersatz der Automationsstationen der Serie NCE.
Anmerkung: Jedes Gerät trägt zum Gesamtgrenzwert für die SNC bei. Es ist z. B. nicht möglich, 50 BACnet MS/TP-Geräte und 50 BACnet/IP-Geräte an eine SNC25151-xx anzuschließen.
Tabelle 1. Details zu Automationsstationen der Serie SNC
Merkmale und Funktionen SNC2515x-0

SNC2515x-0H

SNC25152-0G 1

SNC25152-0HG 1

SNC2515x-04

SNC2515x-04 H

SNC1612x-0

SNC1612x-0H

SNC1612x-04

SNC1612x-04 H

Nachfolgemodell für Serie NCE25 Serie NCE25 Serie NCE25 Serie NCE25
Onboard-Ein- und Ausgänge
  • Insgesamt 40 Onboard-E/A: 14 UI, 11 BI, 4 CO, 4 AO, 7 BO
  • Unterstützt SA-Bus-Erweiterung
  • Insgesamt 28 Onboard-E/A: 10 UI, 6 BI, 4 CO, 4 AO, 4 BO
  • Unterstützt SA-Bus-Erweiterung
Kommunikationsschnittstellen
  • 1 Ethernet-Schnittstelle: SNC 25150-0, SNC 25150-04, SNC 16120-0, SNC 16120-04, SNC 25152-0, SNC 25152-04, SNC 25152-0H, SNC 25152-04H, SNC 16122-0, SNC 16122-04, SNC 16122-0H und SNC 16122-04H 2
  • 2 Ethernet-Schnittstellen: SNC25151-0, SNC25151-0H, SNC25151-04, SNC25151-04H, SNC16121-0, SNC16121-0H, SNC16121-04, SNC16121-04H
  • 1 RS-485-Schnittstelle
  • 2 USB-Schnittstellen zum Anschluss externer Integrationsadapter 3
Maximal zulässige Geräte über alle Integrationen. Zum Beispiel BACnet MS/TP und BACnet/IP. Einschließlich Integrationen von Drittanbietern und über Router eingebrachter Geräte. 96 4 60 4
Maximale Anzahl BACnet/IP-Busse 4 5 2 2 2 2
Maximale Anzahl BACnet/IP-Geräte pro Bus 50 4 50 4
Maximale BACnet SC-Busse 5 1 1 1 1
Maximale BACnet/SC-Geräte pro Bus 50 4 50 4
Maximale Anzahl BACnet MS/TP-Busse 1 1 1 1
Maximale Anzahl BACnet MS/TP-Geräte pro Bus (nur Johnson Controls Geräte ) 50 4 50 4
Maximale BACnet-MS/TP-Geräte pro Bus (mit Fremdgeräten) 50 4 50 4
Maximale Anzahl N2-Busse 1 1 1 1
Zugeordnete N2Open-Geräte pro Bus 50 4 50 4
Maximale Anzahl LON-Geräte pro Bus 64 4 60 4
Maximale Anzahl LON-Busse 1 1 1 1
Maximale Remote-Feldbusse 6 3 3 3 3
Remote-Feldbus; max. Geräte von Johnson Controls pro Bus 32 4 32 4
Remote-Feldbus; max. Geräte pro Bus (einschließlich Geräte von Drittanbietern ) 16 4 16 4
Max. Objekte im Gerät 7 2500 2500 2500 2500
Unterstützte übergeordnete Server
  • ADS
  • ADX
  • ADS Lite
  • OAS
Unterstützte Integrationstreiber
  • BACnet/SC
  • BACnet/IP
    • Simplex® Brandmeldesystem (FACU)
    • Cree® SmartCast® Beleuchtungssteuerung
    • Molex® Beleuchtungssteuerung
  • BACnet MS/TP
  • N2Open-Bus
  • LonWorks® mit USB-zu-LON-Adapter
  • Modbus: Modbus TCP/IP über Ethernet und Modbus RTU über RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Tyco® C•CURE® 9000 und victor® Videomanagement
  • Zettler® Brandmeldezentrale mit USB-zu-RS-232-Adapter
  • OPC UA (OPC Unified Architecture)
  • MQTT (MQ Telemetry Transport)
Betriebssystem Wind River® Linux LTS 19 (LTS, long-term support)
Mikroprozessor NXP i.MX6 DualLite-Prozessor
Speicher 2 GB DDR3-RAM und 16 GB eMMC-Flash
Bedienoberfläche Metasys Bedienoberfläche, ab Version 13.0
1 Der Buchstabe G in dem Bestellzeichen des Modells zeigt an, dass das Modell die Version Buy American ist.
2 Zweite Ethernet-Schnittstelle mit dem Adapter ACC-USBETH-0 Verfügbar.
3 Mit der SNC funktionieren nur unterstützte USB-Integrationsadapter. Andere Integrationsadapter, die nicht unterstützt werden, funktionieren mit der SNC nicht.
4 Zwei Ethernet-Geräteanschlüsse umfassen eine integrierte Ethernet-Schnittstelle und eine externe Ethernet-Schnittstelle mit ACC-USBETH-0-Adapter. Der zweite BACnet/IP-Bus wird nur ab Version 13.0 unterstützt.
5 Nur eine direkte Ethernet-Verbindung ist möglich. Der USB-zu-Ethernet-Adapter unterstützt zu diesem Zeitpunkt kein BACnet/SC.
6 Zur Unterstützung der Remote-Feldbusintegration ist für die SNC Version 11.0 oder höher erforderlich.
7 Empfohlene Objektgrenze für eine gute Leistung.