Automationsstationen der Serie NAE85 - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC-25150-0 - M4-SNE-10501-0 - M4-SNE-10500-0 - M4-SNC-25151-0 - M4-SNE-10502-0 - M4-SNE-11002-0 - M4-SNC-16120-04 - M4-SNC-16121-04 - M4-SNC-25150-04 - M4-SNC-25151-04 - M4-SNE-11000-0 - M4-SNE-11001-0 - M4-SNC-16120-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNC-16121-0 - M4-SNE-22002-0 - M4-SNE-22001-0 - M4-SNE-22000-0 - M4-SNE110L1-0 - Automationsstation - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - NAE85 Network Automation Engine - 13.0

NAE85/M4-SNE/M4-SNC – Produktdokumentation

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-01-10
Product status
Active

Die NAE85 wird auf einem Windows Server ausgeführt und bietet weitgehend die gleichen Funktionen wie das Modell NAE55, verfügt aber über viel höhere Punktkapazitäten. Wählen Sie die Automationsstation NAE85 aus, wenn Sie große Mengen von IP-Geräten in das Metasys Netzwerk integrieren müssen.

Die NAE85 unterstützt virtuelle Umgebungen, einschließlich VMware® und Microsoft Hyper-V™. Weitere Informationen finden Sie in Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279 ) .

Tabelle 1. Merkmale der NAE85

Funktionen/Maximalwerte

NAE85

In Version 13.0 verfügbare Bedienoberflächen

In Version 13.0 ist die Metasys Bedienoberfläche die primäre Bedienoberfläche und das Liegenschaftsportal ist die sekundäre Bedienoberfläche für aktualisierte Geräte, mit einer zusätzlichen Lizenz für das Liegenschaftsportal.
Anmerkung: Die Metasys Bedienoberfläche ist auf NAE85 mit Version 11.0 und früher nicht verfügbar.

BACnet MS/TP oder N2Open-Bus

Keine

BACnet MS/TP- und N2Open-Bus-Geräte pro Bus

Keine

MS/TP- oder N2-Geräte pro Bus (wenn ein oder viele Fremdgeräte oder TUC03-Geräte angeschlossen sind)

Keine

BACnet/IP-Geräte von Johnson Controls und von Fremdherstellern

1 2 3
1,000

Maximale Anzahl an Remote-Feldbussen pro Automationsstation

16

Objekte

Standard: 10.000

Upgrade: 25.000

Unterstützung für LonWorks kompatible Netzwerke

Nein

Entrauchungsanwendungen gemäß UL/cUL 864 UUKL

Nein

Integration von Fremdgeräten

8

1 Abhängig von der Anzahl der Objekte, die jedes BACnet-Gerät unterstützt.
2 Johnson Controls IP-Regler funktionieren mit Automationsstationen und Liegenschaftsleitern ab Version 9.0.
3 Einige Liegenschaften erfordern eine manuelle Zuordnung basierend auf der Systemarchitektur. Zudem erfordern sie unter Umständen Systemanpassungen wie Anpassungen an der BACnet-Kommunikation oder das Deaktivieren der Firewall.