Anzahl Ein-/Ausgänge an der SNC - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC-25150-0 - M4-SNE-10501-0 - M4-SNE-10500-0 - M4-SNC-25151-0 - M4-SNE-10502-0 - M4-SNE-11002-0 - M4-SNC-16120-04 - M4-SNC-16121-04 - M4-SNC-25150-04 - M4-SNC-25151-04 - M4-SNE-11000-0 - M4-SNE-11001-0 - M4-SNC-16120-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNC-16121-0 - M4-SNE-22002-0 - M4-SNE-22001-0 - M4-SNE-22000-0 - M4-SNE110L1-0 - Automationsstation - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - NAE85 Network Automation Engine - 13.0

NAE85/M4-SNE/M4-SNC – Produktdokumentation

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-01-10
Product status
Active

Die SNC2515x unterstützt bis zu 40 verdrahtete Onboard-Ein-/Ausgänge, 25 Eingänge und 15 Ausgänge. Die SNC1612x unterstützt bis zu 28 verdrahtete Onboard-Ein-/Ausgänge, 16 Eingänge und 12 Ausgänge.

Tabelle 1. Onboard-Ein-/Ausgänge
SNC Gesamt-E/A Universaleingänge (UI) Binäreingänge (BI) Konfigurierbare Ausgänge (CO) Analogausgänge (AO) Binärausgänge (BO)
SNC2515x 40 14 11 4 4 7
SNC1612x 28 10 6 4 4 4
Tabelle 2. Ein- und Ausgangsklemmen
Ein-/Ausgangstyp Optionen
Universaleingänge
  • Analoge Spannungseingänge (0-10 V DC)
  • Analogeingänge (Strombetrieb) (4-20 mA)
  • Analoge Widerstandseingänge (0-2 kOhm)
    • RTD: 1 k Nickel, 1 k Platin oder A99B SI
    • NTC: 10 k Typ L oder 2,225 k Typ 2
  • Binäreingänge mit potenzialfreiem Kontakt
Binäreingänge
  • Potenzialfreier Kontakt
  • Impulszählerbetrieb (100 Hz)
Konfigurierbare Ausgänge
  • Analoge Spannungsausgänge (0-10 V DC)
  • Binärausgänge (24 V AC-Triac)
Analogausgänge
  • Analoge Spannungsausgänge (0-10 V DC)
  • Analogeingänge (Strombetrieb) (4-20 mA)
Binärausgänge 24 V AC Triac