Einführung - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC-25150-0 - M4-SNE-10501-0 - M4-SNE-10500-0 - M4-SNC-25151-0 - M4-SNE-10502-0 - M4-SNE-11002-0 - M4-SNC-16120-04 - M4-SNC-16121-04 - M4-SNC-25150-04 - M4-SNC-25151-04 - M4-SNE-11000-0 - M4-SNE-11001-0 - M4-SNC-16120-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNC-16121-0 - M4-SNE-22002-0 - M4-SNE-22001-0 - M4-SNE-22000-0 - M4-SNE110L1-0 - Automationsstation - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - NAE85 Network Automation Engine - 13.0

NAE85/M4-SNE/M4-SNC – Produktdokumentation

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-01-10
Product status
Active

Die Metasys Automationsstationen der Serie SNE und SNC sind ethernetbasierte Automationsstationen zur Anbindung von vernetzten Gebäudeautomationssystemen an IP-Netzwerke. Die NAE85 ist eine rein softwarebasierte Automationsstation, die auf einem Windows Server läuft.

Die NAE85, SNE und SNC spielt eine Schlüsselrolle in der Metasys Systemarchitektur. Sie bieten Netzwerkmanagement und systemweite Regelung und Koordination über ein oder mehrere Netzwerke von Anlagen-Reglern, einschließlich der folgenden Geräte:

  • Anlagen regler der Serie CG
  • VVS-Box-Regler der Serie CV
  • Anlagenregler der Serie FEC und FAC
  • VVS-Box-Regler der Serie VMA
  • Anlagenregler der Serie TEC
  • Anlagenregler der Serie LN
  • Anlagenregler von Fremdherstellern

Diese Geräte dienen zur Überwachung und Steuerung von vernetzten Gebäudeautomationssystemen auf Feldebene, einschließlich HLK-, Beleuchtungs-, Sicherheits- und Brandschutzsystemen.

NAE85/SNE /SNC bieten Zeitprogrammfunktionen für Gebäude, Alarm- und Ereignismanagement, Energiemanagement, Datenaustausch, Speicherung und Verwaltung Historischer Daten sowie benutzerdefinierte Regellogiken. Automationsstationen verfügen über eine integrierte Bedienoberfläche zur Systemnavigation und zum Betrieb über Webbrowser-Verbindungen. Automationsstationen werden durch Passwortschutz und Zugriffskontrolle über Berechtigungen sowie Best Practices zur IT-Sicherheit vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Neben Automationsfunktionen bietet die Serie SNC auch Onboard-Ein- und -Ausgänge (E/A) sowie direkte digitale Regelungsfunktionen eines Reglers. Die Serie SNE ersetzt die Serie NAE und die Serie SNC ersetzt die Serie NCE. Die rein softwarebasierte Automationsstation NAE85 bietet viele gleiche Funktionen wie eine NAE55, aber mit viel höherer Datenpunktkapazität, sodass Kunden bedient werden können, die große Mengen an IP-Geräten in das Metasys Netzwerk integrieren müssen. Diese Regler ermöglichen die Erweiterung und Verbesserung des Funktionsumfangs der Metasys Automationsstationen.

Abbildung 1. Automationsstationen der Serie SNE (Supervisory Network Engine) und Automationsstationen der Serie NCE (Network Control Engine)

Serie SNE

  • SNE2200x-0 ist das Nachfolgemodell der Automationsstationen der Serie NAE55.
  • SNE1100x-0 ersetzt Automationsstationen der Serie NAE45.
  • SNE1050x-0 ist das Nachfolgemodell der Automationsstationen der Serie NAE35.
  • Die SNE110Lx-0 ist das Nachfolgemodell der Automationsstationen der Serie NAE45-Lite und funktioniert mit dem Server ADS-Lite-A, der in ausgewählten Regionen erhältlich ist.

Serie SNC

SNCs sind die Nachfolgemodelle der Automationsstationen der Serien NCE25 und NIE29.

Anmerkung: Die Serie SNC ist kein genauer Ersatz der Serie NCE. Weitere Informationen zur Installation der SNC finden Sie in SNC Installation Guide (Part No. 24-10143-01892) .

Siehe Bestellinformationen für das Modell SNE und Bestellinformationen für SNC-Modelle für weitere Informationen zu den verfügbaren Modellen. Informationen darüber, welche Automationsstationen für die Anwendung in Umgebungen geeignet sind, in denen gesetzliche Anforderungen erfüllt werden müssen, finden Sie in Metasys for Validated Environments, Extended Architecture Product Bulletin (LIT-12011326).