Bestellinformationen für Zubehör - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC-16120-0 - M4-SNC-16120-04 - M4-SNC-16121-0 - M4-SNC-16121-04 - M4-SNC-25150-0 - M4-SNC-25150-04 - M4-SNC-25151-0 - M4-SNC-25151-04 - M4-SNE-10500-0 - M4-SNE-10501-0 - M4-SNE-10502-0 - M4-SNE-11000-0 - M4-SNE-11001-0 - M4-SNE-11002-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE-22000-0 - M4-SNE-22001-0 - M4-SNE-22002-0 - Automationsstation - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - NAE85 Network Automation Engine - 13.0

NAE85/M4-SNE/M4-SNC – Produktdokumentation

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-01-10
Product status
Active
Tabelle 1. Bestellinformationen für SNE-Zubehör

Bestellzeichen oder Modellnummer

Beschreibung

AS-XFR 100-1

Netztransformator mit Gehäuse, Klasse 2, 24 V AC, 92 VA Maximalleistung

AS-XFR 010-1

Netztransformator, ohne Gehäuse, Klasse 2, 24 V AC, 92 VA Maximalleistung

ACC-PWRKIT-1A24

Netzteil, Tischgerät, 90-264 V AC auf 24 V DC, 65 W, einschließlich Netzkabel mit nordamerikanischem Modul.Netztransformator, kein Gehäuse, Klasse 2, 24 V AC, 92 VA Maximalleistung.

ACC-PWRKIT-1E24

Netzteil, Tischgerät, 90-264 V AC auf 24 V DC, 65 W, einschließlich Netzkabel mit europäischem Stecker.

ACC-USBLON-0 1

USB-zu-LonWorks-Adapter. Einschließlich Hutschienenhalterung. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit der SNE.

ACC-USBRS232-01 USB-zu-RS-232-Adapter. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit der SNE.
ACC-USBETH-01

USB-zu-Ethernet-Adapter mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 100/10 MBit/s, die über die Automationsstation verwaltet wird. Bietet eine optische 4-kV-Isolierung. Ethernet-LAN wird über die RJ-45-Buchse unterstützt.

Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit Automationsstationen der Serie SNC und SNE. Geeignet für BACnet und IP-Integrationen anderer Anbieter.

Anmerkung: BACnet/SC wird in einer späteren Version unterstützt.
ACC-USBMBUS-0 1 USB-zu-M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit Automationsstationen der Serie SNC und SNE.
ACC-USBRS485-01 USB-zu-RS485-Adapter. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit Automationsstationen der Serie SNC und SNE.
JC-RTR 11002-0 BACnet-Router, der den FC-Bus des BACnet MS/TP-Feldreglers unterstützt. Erfordert eine 24 V AC-Spannungsversorgung. Enthält eine Ethernet-Schnittstelle. Unterstützt maximal 100 Geräte am MS/TP-Bus, begrenzt auf 32 Geräte für den Remote-Feldbus.
JC-GTW11002-0 Modbus Gateway-Kommunikations-Schnittstellengerät zur Integration von bis zu 100 Modbus-Fremdgeräten in das Gebäudeautomationssystem zur Überwachung und Regelung von verschiedenstem HLK-Equipment, Messgeräten, Brandmeldezentralen und Beleuchtung. Sie können das Gateway für das Modbus-IP-oder Modbus-RTU-Anwendungsprotokoll konfigurieren.

Funk-Raumsensoren der Serie WRZ

Beschreibungen zu bestimmten Sensormodelle finden Sie im WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653).

WRZ-7860-0

Receiver für das Wireless-Feldbussystem mit Wireless-Raumsensoren – kann mit Raumsensoren der Serie WRZ eingesetzt werden

WRZ-SST-120

Die Benutzeranleitung finden Sie in WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55).

ZFR-HPSST-0 Bestandsaufnahmetool für Wireless-Systeme. Zur Verwendung mit dem WRG1830/ZFR183x-System mit höherer Leistung und WRZ-Sensoren mit geringerer Leistung (10 mW). Siehe High Power Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT- 24-11461-00012 ) für die Benutzeranleitung.
Wireless Feldbussystem der Serie WRG1830/ZFR183x Pro

Weitere Informationen zu Produkten, die zur Installation des Wireless-Feldbus benötigt werden, sowie eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie hier: WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

Der USB-Dongle mit ZFR-Treiber stellt zur drahtlosen Inbetriebnahme der Funk-Regler der Serie CGM und CVM eine drahtlose Verbindung her. Zusätzlich kann über CCT das ZFR Checkout Tool (ZCT) eingesetzt werden.

Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ist nicht kompatibel mit der Serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ersetzt den USB-Dongle IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Weitere Informationen zum ZFR-Dongle ZFR-USBHA-0 finden Sie in ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 oder im WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).
Tabelle 2. Bestellinformationen für SNC-Zubehör

Bestellzeichen

Beschreibung

AS-XFR 100-1

Netztransformator mit Gehäuse, Klasse 2, 24 V AC, 92 VA Maximalleistung

AS-XFR 010-1

Netztransformator, ohne Gehäuse, Klasse 2, 24 V AC, 92 VA Maximalleistung

ACC-PWRKIT-1A24

Netzteil, Tischgehäuse, 90-264 V AC auf 24 V DC, 65 W, einschließlich Netzkabel mit nordamerikanischem Stecker. Netztransformator, kein Gehäuse, Klasse 2, 24 V AC, 92 VA Maximalleistung.

ACC-PWRKIT-1E24

Netzteil, Tischgehäuse, 90-264 V AC auf 24 V DC, 65 W, einschließlich Netzkabel mit europäischem Stecker.

ACC-USBLON-0 2

USB-zu-LonWorks-Adapter. Einschließlich Hutschienenhalterung. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit der SNC.

ACC-USBMBUS-01 USB-zu-M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit Automationsstationen der Serie SNC und SNE.
ACC-USBRS232-01 USB-zu-RS-232-Adapter. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit der SNC.
ACC-USBETH-01

USB-zu-Ethernet-Adapter mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 100/10 MBit/s, die über die Automationsstation verwaltet wird. Bietet eine optische 4-kV-Isolierung. Ethernet-LAN wird über die RJ-45-Buchse unterstützt.

Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit Automationsstationen der Serie SNC und SNE. Geeignet für BACnet und IP-Integrationen anderer Anbieter.

Anmerkung: Dieser Ethernet-Adapter unterstützt BACnet/SC nicht in dieser Version
ACC-USBRS485-01 USB-zu-RS485-Adapter. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit Automationsstationen der Serie SNC und SNE.
ACC-TBKINOUT-0 Ersatz-Klemmleistensatz für Ein- und Ausgangsklemmleisten für Produkte der Serien SNC, CG, CV und XPM. Der Satz umfasst jeweils fünf 2-, 3- und 4-polige Ein- und Ausgangsklemmleisten. 30 Klemmleisten insgesamt.
ACC-TBKPWFCSA-0 Ersatz-Klemmleistensatz für Netz-, FC-Bus- und SA-Bus-Klemmleisten. Alle Klemmleisten sind abnehmbar und gekennzeichnet. Der Satz enthält 5 Stück jedes Klemmleistentyps.

JC-RTR 11002-0

BACnet-Router, der den FC-Bus des BACnet MS/TP-Feldreglers unterstützt. Erfordert eine 24 V AC-Spannungsversorgung. Enthält eine Ethernet-Schnittstelle. Unterstützt maximal 100 Geräte am MS/TP-Bus, begrenzt auf 32 Geräte für den Remote-Feldbus.

JC-GTW11002-0

Modbus Gateway-Kommunikations-Schnittstellengerät zur Integration von bis zu 100 Modbus-Fremdgeräten in das Gebäudeautomationssystem zur Überwachung und Regelung von verschiedenstem HLK-Equipment, Messgeräten, Brandmeldezentralen und Beleuchtung. Sie können das Gateway für das Modbus-IP-oder Modbus-RTU-Anwendungsprotokoll konfigurieren.
MS-FCP-0

Lizenz zur Aktivierung der Metasys Firmware-Paketdateien der Anlagenregler; erforderlich für CCT (Controller Configuration Tool).

TL-CCT-0

Lizenz zur Aktivierung der Metasys CCT-Software für einen Benutzer.

TL-CWCVT-0

Kommunikationskonverter, der eine temporäre Wireless-Verbindung zwischen einem Host-Gerät und Anlagenreglern bietet, die BACnet MS/TP-Protokolle unterstützen.

TL-SCT-0

Software für die Systemkonfiguration für lokale Installationen. Neue Projektsoftware für Liegenschaften, in denen keine ältere Version von SCT installiert ist.

TL-SCT-6

Software für die Systemkonfiguration für lokale Installationen. Upgrade der Software für frühere SCT-Versionen, um sie auf die neueste Version zu aktualisieren.

TL-BUNDLEMS-0 Metasys Produktpaket, neu
M4-DLK-0350-0

Lokales Regler-Display, Farbdisplay, 3,5 Zoll (89 mm), mit Bedienfeld

Funk-Raumsensoren der Serie WRZ

Beschreibungen zu bestimmten Sensormodelle finden Sie im WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653).

WRZ-7860-0

Receiver für das Wireless-Feldbussystem mit Wireless-Raumsensoren – kann mit Raumsensoren der Serie WRZ eingesetzt werden

WRZ-SST-120

Die Benutzeranleitung finden Sie in WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55).

ZFR-HPSST-0 Bestandsaufnahmetool für Wireless-Systeme. Zur Verwendung mit dem WRG1830/ZFR183x-System mit höherer Leistung und WRZ-Sensoren mit geringerer Leistung (10 mW). Siehe ZFR-HPSST-0 Wireless Sensing System Tool Installation Guide (Teilenr. 24-11461-00012 ) für die Benutzeranleitung.
Wireless Feldbussystem der Serie WRG1830/ZFR183x Pro

Weitere Informationen zu Produkten, die zur Installation des Wireless-Feldbus benötigt werden, sowie eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie hier: WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

Der USB-Dongle mit ZFR-Treiber stellt zur drahtlosen Inbetriebnahme der Funk-Regler der Serie CGM und CVM eine drahtlose Verbindung her. Zusätzlich kann über CCT das ZFR Checkout Tool (ZCT) eingesetzt werden.

Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ist nicht kompatibel mit der Serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ersetzt den USB-Dongle IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Weitere Informationen zum ZFR-Dongle ZFR-USBHA-0 finden Sie in der ZCT Checkout Tool Help (LIT-12012292 ) oder im WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).

Bestellinformationen für Integrationszubehör von Drittanbietern

Tabelle 3. Bestellinformationen für M-Bus-Zubehör

Bestellzeichen

Beschreibung

SIS-MBUSSCLL-0E

M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten; 24 V AC/DC (RS-232-Verbindung); erfordert Adapter ACC-USBRS232-0

SIS-MBUSNCLL-1E M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten; 24 V AC/DC (IP-Verbindung)

SIS-MBUSRPLL-0E

M-Bus-Repeater für bis zu 100 M-Bus-Lasten, 24 V AC/DC

INT-DX-KAB01

Optionales serielles Verbindungskabel SUB-D zu RJ-12 zur Verwendung mit SIS-MBUSSCLL-0E

ACC-USBMBUS-0

USB-zu-M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit Automationsstationen der Serie SNC und SNE.

MR003USB

Mikro-Master USB-zu-M-Bus-Adapter für bis zu 10 M-Bus-Geräte

Anmerkung: Bestellen Sie dieses Zubehör direkt beim Anbieter, Hersteller Relay GmbH.
Anmerkung: Bestellen Sie das Zubehör SISMBUSxxxx-0E und INT-DX-KAB01 über AOMS im Johnson Controls European Distribution Center.
Anmerkung: Das Zubehör MR003USB ist direkt beim Anbieter zu bestellen, Hersteller Relay GmbH.
Tabelle 4. Bestellinformationen für KNX-Zubehör

Bestellzeichen

Beschreibung

GRIPIN01-S-KNX

KNX IP-Schnittstellenmodul zum Verbinden der KNX-Linie über Ethernet mit der Automationsstation

GRIN01-KNX

KNX IP-Router zum Verbinden der KNX-Linie über Ethernet mit einer Automationsstation, einschließlich Linien- oder Bereichskoppler-Funktionalität

Anmerkung: Bestellen Sie dieses KNX-Zubehör für den europäischen Markt über AOMS im Johnson Controls European Destribution Center.
Anmerkung: Wenn Sie den GRIPIN01-S-KNX für die SNx-Integration einsetzen, verwenden Sie den nicht Sicheren Modus. Stellen Sie den Metasys Treiber auf N=ROUTING MODE, und deaktivieren Sie den sicheren Modus in ETS.
Tabelle 5. Bestellinformationen für den Schulungskurs für das Modbus-Tool

Kursnummer

Titel und Beschreibung des Kurses

C-10077-EN

Software-Training für VGE-Tool (Nordamerika)

Das VGE-Tool wird benötigt, um benutzerdefinierte Modbus-Mapping-Tabellen zu erzeugen.

PTK-CONT-26

Software-Training für VGE-Tool (Europa und Asien)

Das VGE-Tool wird benötigt, um benutzerdefinierte Modbus-Mapping-Tabellen zu erzeugen.

Anmerkung: Modbus-Integrationen erfordern eine oder mehrere Modbus-Definitionstabellen (VMD-Tabellen) des Herstellers für bestimmte Geräte von Drittanbietern. Sie können Tabellen bei Ihrem regionalen SIS-Büro (System Integration Services) erwerben oder mit dem Tool VMD Generator Express (VGE) erzeugen. Um eine Lizenz zu erhalten, müssen Sie an der in dieser Tabelle aufgeführten Schulung teilnehmen.
1 Netztransformator, kein Gehäuse, Klasse 2, 24 V AC, nicht qualifizierte Adapter funktionieren nicht in den USB-Schnittstellen der SNE.
2 Nur getestete Adapter funktionieren an den USB-Schnittstellen der SNC.