Bestellinformationen für SNC-Modelle - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC-16120-0 - M4-SNC-16120-04 - M4-SNC-16121-0 - M4-SNC-16121-04 - M4-SNC-25150-0 - M4-SNC-25150-04 - M4-SNC-25151-0 - M4-SNC-25151-04 - M4-SNE-10500-0 - M4-SNE-10501-0 - M4-SNE-10502-0 - M4-SNE-11000-0 - M4-SNE-11001-0 - M4-SNE-11002-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE-22000-0 - M4-SNE-22001-0 - M4-SNE-22002-0 - Automationsstation - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - NAE85 Network Automation Engine - 13.0

NAE85/M4-SNE/M4-SNC – Produktdokumentation

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-01-10
Product status
Active
Tabelle 1. SNC - Basismerkmale

Bestellzeichen

Beschreibung

M4-SNCxxxxx-0x

Automationsstationen der Serie SNC

Jedes SNC-Modell bietet den folgenden Funktionsumfang:

  • Steckbare Klemmleisten
  • Metasys Bedienoberfläche
  • Wind River® Linux-Betriebssystem
  • Drei Montageclips für die direkte Schraubmontage oder Hutschienenmontage
  • Unterstützung für BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, N2Open-Bus, LonWorks, Modbus RTU, Modbus TCP, M-Bus, KNX, Tyco C•CURE und victor Videomanagement, Simplex Brandmeldezentrale, Molex und CREE Digital Lighting, Zettler Brandmeldezentrale, OPC UA-Server, MQTT

M4-SNC-25152-0G

Buy-American-konformes Modell der Automationsstation SNC.

M4-SNC-25152-0HG

Buy-American-konformes Modell der Automationstation der SNC mit integriertem Display.

Tabelle 2. Merkmale der SNC-Modelle nach Bestellzeichen
 

SNC2515x-0

SNC2515x-0H

SNC2515x-04

SNC2515x-04 H

SNC1612x-0

SNC1612x-0H

SNC1612x-04

SNC1612x-04 H

Integrierter Anlagenregler 40 integrierte Ein-/Ausgänge – 25 Eingänge, 15 Ausgänge
  • 14 UI
  • 11 BI
  • 4 AO
  • 7 BO
  • 4 CO
28 integrierte Ein-/Ausgänge – 16 Eingänge, 12 Ausgänge
  • 10 UI
  • 6 BI
  • 4 AO
  • 4 BO
  • 4 CO
Maximale BACnet MS/TP- oder N2Open-Geräte pro lokalem FC-Bus 50 4 50 4
Ethernet-Schnittstellen

1 Ethernet-Schnittstelle: SNC 25150-0, SNC 25150-4, SNC 16120-0, SNC 16120-04,SNC 25152-0, SNC 25152-0H, SNC 25152-04, SNC 25152-04H, SNC 16122-0, SNC 16122-0H, SNC 16122-04, SNC 16122-04H

2 Ethernet-Schnittstellen: SNC 25151-0, SNC 25151-0H, SNC 25151-04, SNC 25151-04H, SNC 16121-0, SNC 16121-04, SNC 16121-0H, SNC 16121-04H

FC-Bus 1
SA-Bus 1
USB-Schnittstellen für LonWorks, RS-232 und M-Bus 2
Display-Bildschirm 2,4-Zoll-Display mit einer Auflösung von 320 x 240 (nur Modelle -0H und -04H)
Anmerkung: Weitere Informationen zur Anzahl der unterstützten Geräte finden Sie in Automationsstationen der Serie SNC.