Bestellinformationen - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC-25150-0 - M4-SNE-10501-0 - M4-SNE-10500-0 - M4-SNC-25151-0 - M4-SNE-10502-0 - M4-SNE-11002-0 - M4-SNC-16120-04 - M4-SNC-16121-04 - M4-SNC-25150-04 - M4-SNC-25151-04 - M4-SNE-11000-0 - M4-SNE-11001-0 - M4-SNC-16120-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNC-16121-0 - M4-SNE-22002-0 - M4-SNE-22001-0 - M4-SNE-22000-0 - M4-SNE110L1-0 - Automationsstation - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - NAE85 Network Automation Engine - 13.0

NAE85/M4-SNE/M4-SNC – Produktdokumentation

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-01-10
Product status
Active

Die in den folgenden Tabellen aufgeführten SNE- und SNC-Modelle sind auch als überholte Modelle erhältlich. Zur Bestellung eines wieder aufbereiteten Modells hängen Sie dem Bestellzeichen ein R an.

Anmerkung: Zukünftige Modelle sind voraussichtlich mit zusätzlichen Adaptern für die USB-Integration ausgestattet.
Anmerkung: Das M4-SNE-22002-0G, SNC 25152-0G und SNC 25152-0G sind bestellbare Modelle, die den Anforderungen der Buy American Act entsprechen.