MVE (Metasys for Validated Environments ) - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active

MVE (Metasys for Validated Environments) in der Metasys Bedienoberfläche ist das neueste Produkt von Johnson Controls für Einrichtungen, die eine Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für das Gebäudemanagementsystem erfordern. MVE regelt die Umgebungsbedingungen und ermöglicht die revisionssichere Benutzerverwaltung in kritischen Umgebungen wie Krankenhäusern und Forschungseinrichtungen sowie in der Nahrungsmittelproduktion und anderen Produktionsumgebungen, in denen eine strenge Kontrolle für den Produkterfolg unverzichtbar ist.

MVE bietet rückverfolgbare elektronische Aufzeichnungen und Signaturen sowie zeitgestempelte Meldungsprotokolle für Einrichtungen und unterstützt Kunden bei der Einhaltung folgender Vorgaben:

  • Food and Drug Administration (FDA) Title 21, Code of Federal Regulations Part 11
  • EU Anhang 11 der Good Manufacturing Practice (EU GMP) der Europäischen Union (European Medicines Agency [EMA] 2011)
  • Gesetzliche Vorschriften weltweit in Bezug auf elektronische Aufzeichnungen und Signaturen
MVE wird auf einem ADX ausgeführt und kommuniziert mit validierten Automationsstationsmodellen.
Anmerkung: MVE ist in Version 13.0 nicht verfügbar. Es steht mit Version 12.0.50 zur Verfügung, und erfordert einen validierten Server ADX mit der Version 12.0.50 und validierte Automationsstationen der Version 12.0. Weitere Informationen zu validierten Automationsstationen finden Sie in Metasys for Validated Environments on Site Management Portal Product Bulletin (LIT-12011326 ) .
Anmerkung: Ab Version 12.0.50 werden MVE-Funktionen neben dem Liegenschaftsportal auch in der Metasys Bedienoberfläche unterstützt. MVE unterstützt auch BACnet/IP- oder BACnet/SC-Geräte.
Anmerkung: Sie müssen eine Add-on-Lizenz für die Verwendung von MVE auf dem Server ADX erwerben und Sie können entweder die Metasys Bedienoberfläche oder das Liegenschaftsportal für MVE verwenden.