LCS (LonWorks Control Server) - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active

Der LCS85 ist ein Server hoher Kapazität, der die Integration großer LonWorks kompatibler Netzwerksysteme ermöglicht. Der LCS85 nutzt ein hierarchisch flaches LonWorks kompatibles System mit offener Architektur zur Überwachung von HLK-Equipment, Beleuchtung, Brandmeldung und Zutrittskontrolle. Der LCS85 unterstützt umfassende Überwachungsfunktionen für große Anlagen sowie für mit moderner Technologie ausgestattete Gebäude und Einrichtungen. Wenn der LCS85 als Liegenschaftsleiter konfiguriert ist, kann er bis zu vier Metasys Automationsstationen unterstützen.

Ein einzelner LCS85 in einem Gebäude stellt Überwachung und Regelung, Alarm- und Ereignis-Management, Datenaustausch, Trenderfassung, Energiemanagement, Zeitprogramme und Datenspeicherung bereit.

Ab Version 12.0 unterstützen die LCS85-Modelle BACnet/SC und können als primärer Hub, Failover-Hub oder Knoten in der BACnet/SC-Netzwerktopologie fungieren. Für die Nutzung von BACnet/SC müssen Sie die Add-on-Lizenz M4-BACNETSC-0 erwerben. Weitere Informationen zu BACnet/SC finden Sie im BACnet/SC Workflow Technical Bulletin (LIT-12013959 ) .

Weitere Informationen zum LCS finden Sie in LonWorks Control Server (LCS) 85 Product Bulletin (LIT-12011549).