Die Metasys Server-Softwarefamilie umfasst Varianten mit unterschiedlichem Funktionsumfang, die verschiedensten Anwendungen genügen.
|
Funktion |
ADS (Application and Data Server) |
ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) |
OAS (Open Application Server) |
|---|---|---|---|
| Betriebsplattform | Desktop-Computerplattform:
|
Serverplattform:
|
Turnkey- und virtuelle Desktop-Plattform (virtueller Computer (VM)):
Virtuelle Serverplattform (VM):
|
| Unterstützte gleichzeitige Benutzer | Bis zu 5 Benutzer | Bis zu 10, 25, 50 oder 100 Benutzer (lizenzabhängig) | Bis zu 5 Benutzer |
| Verwaltung von Automationsstationen | Bis zu 14 Automationsstationen | Bis zu 1.000 Automationsstationen Anmerkung: Unterstützung von Automationsstationen hängt von Hardwareressourcen des Servers ab
|
OASMIN: 0 Automationsstationen OASSTD: bis zu 2 Automationsstationen |
| Direkte Verwaltung von BACnet-Geräten | Nein | Nein | Ja, BACnet/IP- und BACnet/SC-Geräte können direkt verwaltet werden. BACnet-MS/TP-Geräte können mit einem BACnet/IP-zu-BACnet MS/TP-Router verwaltet werden. Es werden maximal 200 Geräte unterstützt. |
| Archivierung historischer Daten | Manuell, geplant oder automatisch | Manuell, geplant oder automatisch | Manuell, geplant oder automatisch Anmerkung: Sie müssen die Add-on-Lizenz für Metasys Historische Daten kaufen, um diese Funktion zu nutzen.
|
| Bedienoberfläche | Die Metasys Bedienoberfläche Liegenschaftsportal Anmerkung: Für das Liegenschaftsportal ist eine Lizenz erforderlich, die nur für einen Upgrade genutzt werden kann. Nur zur Aktualisierung vorhandener Liegenschaften.
|
Die Metasys Bedienoberfläche Liegenschaftsportal Anmerkung: Für das Liegenschaftsportal ist eine Lizenz erforderlich, die nur für einen Upgrade genutzt werden kann. Nur zur Aktualisierung vorhandener Liegenschaften.
|
Die Metasys Bedienoberfläche Liegenschaftsportal Anmerkung: Für das Liegenschaftsportal ist eine Lizenz erforderlich, die nur für einen Upgrade genutzt werden kann. Nur zur Aktualisierung vorhandener Liegenschaften.
|
| Unterstützt Export Utility | Ja | Ja | Nein |
| Unterstützt Metasys Advanced Reporting | Nein | Ja | Nein |
| Unterstützt Energy Essentials |
Anmerkung: Energy Essentials wird mit Version 12.0 abgekündigt.
|
||
| Unterstützung für Split-Konfiguration | Nein | Ja | Nein |
| Unterstützt Metasys for Validated Environments (MVE) | Nein | Ja Anmerkung: Sie müssen die Add-on-Lizenz für MVE kaufen, um diese Funktion zu nutzen.
Anmerkung: MVE ist in Version 13.0 nicht verfügbar. Es steht mit Version 12.0.50 zur Verfügung, und erfordert einen validierten Server ADX mit der Version 12.0.50 und validierte Automationsstationen der Version 12.0.
|
Nein |
| Historische Daten aus fünf Jahren in der Metasys Bedienoberfläche | Ja | Ja | Ja Anmerkung: Sie müssen die Add-on-Lizenz für Metasys Historische Daten kaufen, um diese Funktion zu nutzen.
|
| Unterstützt Metasys Database Manager | Ja | Ja | Ja |
| Unterstützt Fault Detection (Fehlererkennung) und Fault Triage (Fehlerpriorisierung) | Ja | Ja | Ja Anmerkung: Zur Unterstützung von Fault Detection (Fehlererkennung) und Fault Triage (Fehlerpriorisierung) auf einem OAS werden mindestens 8 GB RAM und vier virtuelle Kerne benötigt.
|
|
Anmerkung: Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die Add-on-Lizenzen für Fault Detection (Fehlererkennung) und Fault Triage (Fehlerpriorisierung) erwerben.
|
|||
| Konformität mit FIPS 140-2 Stufe 1 mit FIPS-validierten Komponenten | Ja | Ja | Ja |
|
Anmerkung: Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die Add-on-Lizenz für FIPS 140-2 erwerben.
|
|||
| ADFS-Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | Ja |
|
Anmerkung: Die ADFS-Authentifizierung steht Benutzern der Metasys Bedienoberfläche zur Verfügung, Benutzern des Liegenschaftsportals jedoch nicht. Sie müssen die Add-on-Lizenz für ADFS kaufen, um diese Funktion zu nutzen.
|
|||
| Unterstützt BACnet/SC | Ja | Ja | Ja |
|
Anmerkung: Sie müssen die Add-on-Lizenz M4-BACNETSC-0 für jeden Server kaufen, um BACnet/SC zu nutzen.
|
|||
Weitere Informationen finden Sie in Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525) und in Open Application Server (OAS) Product Bulletin (LIT-12013309).