Automationsstationen - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active
Diese Metasys Automationsstationen bieten Netzwerkmanagement und systemweite Regelung und Koordination über ein oder mehrere Netzwerke mit Anlagenreglern, einschließlich der folgenden Regler:
  • Anlagenregler der Serien CG, CV, FAC, FEC, VMA, TEC und LN von Metasys
  • Metasys CGE-, CVE-, FAC- und VMA-IP-Anlagenregler mit mehreren verschiedenen Topologien
  • Ältere Metasys Regler, wie UNTs, VMA14xx und DX-9100s
  • Geräte von Fremdfirmen

Metasys Automationsstationen können zur Skalierung großer Projekte auch miteinander und für zusätzliche Funktionalität und zur Vereinheitlichung von Liegenschaften mit einem Metasys Server vernetzt werden.

Ab Version 12.0 können die Modelle SNE, SNC und NAE55xx-3 als primärer Hub, Failover-Hub oder Knoten im BACnet/SC-Netzwerk fungieren.

Das Metasys System umfasst die folgenden Automationsstationstypen:

  • Automationsstationen NxE, die mit MSEA Version 1.0 erstmals eingeführt und seitdem über mehrere Versionen erweitert und verbessert wurden.
  • Automationsstationen SNx, die mit Version 10.1 erstmals als Nachfolgemodelle für die Automationsstationen NxE eingeführt wurden.
Weitere Informationen finden Sie in SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296) und in Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138).