LonWorks komp. Regler der LN-Serie - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active

Die Regler der Serie LN des Metasys Systems nutzen das LonWorks kompatible Kommunikationsprotokoll und können mit jeder kompatiblen Software wie LN Builder programmiert werden. Das Plug-in für diese Geräte bietet eine grafische Oberfläche für die Regelungslogik, die auf verschiedene Regelungsumgebungen zugeschnitten ist.

Regler der Serie LN sind vollständig programmierbar und eignen sich zur Überwachung, Regelung und Integration von verschiedenstem HLK- und anderem Gebäudeequipment wie Dachanlagen, Ventilatorkonvektoren, Wärmepumpen, Lüftungsanlagen, VVS-Boxen, mehrstufigen Luftbehandlungsanlagen, Kältemaschinen, Kesseln und Kühlsystemen.