Der BACnet MS/TP Konverter CWCVT ist ein Kommunikationwandler, der eine temporäre Wireless-Verbindung zwischen einem Host-Gerät und Anlagenreglern bietet, die das BACnet® MS/TP-Protokoll unterstützen. Der CWCVT unterstützt Servicetechniker bei der schnellen und effizienten Durchführung von Inbetriebnahme- und Verdrahtungsvalidierungen für Metasys Anlagenregler, Thermostate der Serie TEC3000 und Smart Equipment Dachanlagen. Über den CWCVT kann die Anwendung im Host-Gerät Regler erkennen, die mit dem BACnet MS/TP-Bus verbunden sind, Anwendungen herunterladen und das Equipment in Betrieb nehmen. Der CWCVT unterstützt zudem eine WLAN-Wireless-Verbindung für Windows-Computer, die Johnson ControlsTools wie CCT (Controller Configuration Tool), SCT (System Configuration Tool) oder Application Tool (APLT) ausführen.