CCT (Controller Configuration Tool) - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active

CCT ist die Schnittstelle zur Regelungslogik der Anlagenregler und stellt intuitive Bildschirme für Programmierung, Simulation und Inbetriebnahme bereit. CCT ist für Programmierer unabhängig vom Know-how leicht nutzbar und bietet mehrere Programmierschnittstellen:

  • Assistent zur Anlagenauswahl: Programmierer können durch einfaches Markieren von Kästchen aus einer Liste von Anwendungsprogrammen wählen und dann die jeweiligen Regelungsoptionen auswählen.
  • Assistent für Zusatzfunktionen: Programmierer können die Hauptregelungsanwendung durch einfaches Markieren von Kästchen problemlos durch benutzerdefinierte Regelungslogik ergänzen.
  • Logikschnittstelle: Programmierer können durch Auswahl und Verbindung von Funktionslogikblöcken eigene, benutzerdefinierte Programme erzeugen. Mit der Logikschnittstelle können Programmierer zudem die Regelungslogik von Anwendungen ergänzen und modifizieren, die mit dem Assistenten zur Anlagenauswahl und dem Assistenten für Zusatzfunktionen erzeugt wurden. Außerdem können Logik und Datenfluss zur Fehlerbehebung angezeigt werden.
Anmerkung: Feldregler-Paketdateien (MS-FCP-0) werden separat verkauft und erfordern eine Lizenz.