Netzwerkprotokolle - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active

Die Anlagenregler der Familien CG/CV und FEC unterstützen unter anderem folgende Netzwerkprotokolle:

  • BACnet MS/TP: Für Installationen, bei denen ein schnelles, offenes Kommunikationsprotokoll nach Industriestandard bevorzugt wird.
  • BACnet/SC: Für Installationen, bei denen eine Ethernet-Verkabelung mit verbesserter Cybersicherheit und der Integrität der Netzwerkinfrastruktur bevorzugt wird. Dieses Kommunikationsprotokoll steht bei Metasys Reglern der Typen CVE, CGE, VMA1930 und FAC4911 zur Verfügung. Metasys unterstützt die folgenden Netzwerktopologien mit jeweils eigenen Merkmalen hinsichtlich Kosten und Netzwerkfehlertoleranz:
    • Stern
    • Daisy-Chain
    • Ring mit MRP (Media Redundancy Protocol) und ausgewählten Cisco® IE-Switches
  • BACnet/IP: Für Installationen, bei denen Ethernet-Verkabelung mit einem schnellen, offenen Kommunikationsprotokoll nach Industriestandard bevorzugt wird. Dieses Kommunikationsprotokoll steht bei Metasys Reglern der Typen CVE, CGE, VMA1930 und FAC4911 zur Verfügung. Metasys unterstützt die folgenden IP-Netzwerktopologien mit jeweils eigenen Merkmalen hinsichtlich Kosten und Netzwerkfehlertoleranz:
    • Stern
    • Daisy-Chain
    • Ring mit MRP (Media Redundancy Protocol) und ausgewählten Cisco® IE-Switches
  • Wireless ZFR: Gilt für Installationen, bei denen eine weniger invasive, flexiblere Netzwerkalternative zur Festverdrahtung bevorzugt wird oder erschwinglicher ist.
  • N2Open: Eignet sich für ältere Metasys Systeminstallationen, die Anlagenregler hinzugefügt haben, die denselben N2Open-Bus nutzen können wie Metasys Altregler, wie z. B. UNT, VMA14xx und DX-9100s.