Familien von Anlagenreglern - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active

Die Anlagenregler der Familien CG/CV und FAC/FEC/VMA weisen mehrere Ähnlichkeiten auf. Beide Familien bestehen aus programmierbaren Hochleistungsgeräten, die speziell für die Regelung einer breiten Palette an mechanischem und elektrischem Equipment in Gewerbegebäuden entwickelt wurden. Die Regler der Serie CG/CV sind moderne Nachfolger der Serie FAC/FEC/VMA und bieten Verbesserungen, die Auswahl, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung erleichtern sollen.

  • Anlagenregler der Familie CG/CV:
    • CGM und CGE (General Purpose Application Controllers)
    • VVS-Box-Anlagenregler (CVM und CVE)
    • Eingangs-/Ausgangs-Erweiterungsmodule (XPM)
  • Anlagenregler der Familie FEC (Field Equipment Controller):
    • FAC (Advanced Application Field Equipment Controller)
    • FEC (Field Equipment Controller)
    • VMA (Variable Air Volume Modular Assemblies)
    • IOM (Ein-/Ausgangsmodul)

Weitere Informationen zu CGM, CGE, CVM, CVE und XPM finden Sie unter Anlagenregler der Serien CG und CV.

Einen Vergleich der Anlagenregler der Familie FEC finden Sie in Tabelle 1.

Nähere Details zu CGM, CGE, CVM, CVE und XPM finden Sie in Metasys CG, CV Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105). Nähere Details zu FAC, FEC, VMA und IOM finden Sie in Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Bulletin (LIT-12011042).