Offen - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active

Das Metasys System nutzt die Standarddatenformate und Kommunikationsprotokolle aus der Gebäudeautomation und IT und ist daher mit der Netzwerkinfrastruktur, die in den meisten Gebäuden heute vorhanden ist, kompatibel. Die Integration von Gebäudeequipment und -systemen in das Metasys System erfolgt über BACnet/SC®, BACnet/IP, BACnet MS/TP, N2Open, LonTalk, Modbus, M-Bus, KNX, OPC UA und die Kommunikation mittels Webdiensten. Das Metasys System unterstützt BACnet Protocol Revision 18. Johnson Controls BACnet-Geräte und BACnet-Fremdgeräte können direkt mit dem IP-Ethernet-Netzwerk oder dem MS/TP-Feldbus verbunden werden. BACnet/IP wird auch zur Integration von SIMPLEX Brandmeldeanlagen und Beleuchtungssystemen von bevorzugten Partnern in das Metasys System verwendet.

LonWorks® kompatible Regler von Johnson Controls oder LonMark® zertifizierte Geräte anderer Hersteller können in die Metasys Systemarchitektur integriert werden. In ähnlicher Weise lassen sich frühere Generationen von N2Open-basierten Metasys Komponenten in die neuere Architektur integrieren, was die Modernisierung von älteren Metasys Installationen erleichtert. Das Metasys System kommuniziert zudem über Modbus-, KNX- und M-Bus-Integrationen mit Fremdgeräten. Unabhängig von den verwendeten Protokollen stehen die Daten zur Anzeige in der Metasys Bedienoberfläche zur Verfügung, zur Archivierung in Anwendungsservern und zur Übertragung an andere Geräte im IP-Netzwerk.

Das Metasys System unterstützt auch Folgendes:
  • HTTPS mit TLS 1.3 als sicheres Kommunikationsprotokoll zwischen Automationsstationen, Anwendungs- und Datenservern (ADS), Open Application Server (OAS) und Webbrowsern
  • Simple Network Management Protocol (SNMP) für Alarm-Traps und Objektabfragen in der Management Information Base (MIB)
  • Simple Network Time Protocol (SNTP) für die Uhrzeitsynchronisation im Netzwerk
  • Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) für die Übertragung von E-Mail-Nachrichten
  • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) und Domain Name System (DNS) für Gerätebenennung und dynamische Netzwerkadressierung
  • Simple Object Access Protocol (SOAP) und XML für die Datenübertragung zwischen Systemkomponenten und die Bereitstellung der Daten für Unternehmensanwendungen über veröffentlichte Webdienste
  • Standards für die Wireless-Kommunikation wie WLAN (in der Netzwerkkommunikation) und ZigBee® (für Feldregler und Sensor-Mesh-Netzwerke)
  • Der Dienst Microsoft® Active Directory®, der eine standardmäßige IT-Integration des Metasys Systems in die bestehende Active Directory-Infrastruktur zur Anmeldung und Authentifizierung in der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals und der Metasys Bedienoberfläche bereitstellt. Ab Version 11.0 umfasst Active Directory neben der Active Directory-Authentifizierung mittels LDAP die Authentifizierung mit Microsoft Active Directory Federation Services (ADFS), wobei die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) erzwungen werden kann, sofern der ADFS-Server für 2FA konfiguriert ist.
    Anmerkung: ADFS und AD/LDAP werden auf Automationsstationen der Serien SNE und SNC nicht unterstützt.
  • Das SQL-Datenbankformat, das vom Metasys Server zur Speicherung historischer Daten verwendet wird, erleichtert die Verwendung der Microsoft SQL Server®-Software
  • Eine wachsende Suite von REST-konformen APIs (Application Programming Interfaces), die das Lesen, Schreiben und Festlegen von Metasys Objekten/Eigenschaften ermöglicht und somit eine wirtschaftliche und sichere Methode zur bidirektionalen Integration mit Anwendungen von Fremdfirmen bereitstellt
  • Der MQTT-Integrationstreiber unterstützt die bidirektionale Datenübertragung zwischen Automationsstationen und einem generischen MQTT-Broker, um den Austausch von Metasys Daten mit gängigen IoT-Plattformen und -Anwendungen zu ermöglichen.