IT- und Plattformsicherheit - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0
Metasys System – Produktdokumentation
- Product
- Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
- Document number
- LIT-1201526
- Version
- 13.0
- Revision date
- 2024-01-17
- Product status
- Active
- Der Einsatz standardmäßiger IT-Kommunikationsprotokolle ermöglicht einen effizienten Transport großer Datenmengen.
- Die Metasys Systemsicherheit wurde mit Passwortverwaltungsprozessen verbessert und entspricht jetzt besten Branchenstandards.
- Kompatibilität mit aktuellen Betriebssystem- und Plattformtechnologien, einschließlich neuerer Versionen der Microsoft®-Betriebssysteme, des SQL Server®-Datenbanksystems und branchenführender Webbrowser ist gegeben.
- Der Datenaustausch zwischen Mail-Client und Metasys Server oder Automationsstation erfolgt sicher und verschlüsselt mit einem digitalen Sicherheitszertifikat mittels HTTPS über eine Transport Layer Security (TLS) 1.3-Verbindung.
- Ein Dashboard informiert Systemadministratoren über Benutzerkonto- und Systeminformationen und erläutert diese, sodass potenzielle Cyberbedrohungen erkennbar werden und abgewendet werden können.
- Die Konformität mit FIPS PUB 140-2 (Federal Information Processing Standard Publication 140-2), einem Computersicherheitsstandard der US-Regierung zur Genehmigung kryptografischer Module in Softwarekomponenten, ist gegeben.
- Die Konformität mit BACnet/SC, einem neuen BACnet-Interoperabilitätsstandard zur Verbesserung der IT-Sicherheit und der Integrität der Netzwerkinfrastruktur, ist gegeben.