In den folgenden Dokumenten finden Sie technische Daten sowie Informationen zu Betriebs- und Leistungsmerkmalen des Metasys Systems.
|
Zugehörige Dokumentation |
Siehe Dokument |
|---|---|
| Metasys Systemübersicht | Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832 ) |
| CG (General Purpose Application Controllers), VVS-Box-Anlagenregler (CV) und E/A-Erweiterungsmodule (XPM) | Metasys CG, CV Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105 ) |
| Regler der Familie FEC und zugehörige Produkte für das Metasys System | Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042 ) |
| Cisco® Switch-Technologie für das Metasys Netzwerk | Cisco IE 2000 und IE 4010 Ethernet-Switches für Metasys Networks Installation Instructions and Support Guide (LIT-12013055 ) |
| CCT (Controller Configuration Tool) | Controller Configuration Tool (CCT) Catalog Page (LIT-1900386) |
| LonWorks® kompatible Produkte für die Integration in das Metasys System | LN Series Controllers Overview Product Bulletin (LIT-1201979) |
| Automationsstationen der Serie SNE (Supervisory Network Engine) und Automationsstationen der Serie NCE (Network Control Engine) | SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296 ) |
| Inbetriebnahme von Automationsstationen der Serie SNE | SNE Commissioning Guide (LIT-12013352 ) |
| Inbetriebnahme von Automationsstationen der Serie SNC | SNC Commissioning Guide (LIT-12013295 ) |
| Automationsstationen |
Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) |
| Inbetriebnahme einer Automationsstation für die KNX-Integration | Network Engine Commissioning for KNX Vendor Integration Application Note (LIT-12013148 ) |
| Inbetriebnahme einer Automationsstation für die M-Bus-Integration | Network Engine Commissioning for M-Bus Vendor Integration Application Note (LIT-12013149 ) |
| Inbetriebnahme einer Automationsstation für die Modbus-Integration | Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration Application Note (LIT-12013150 ) |
| Inbetriebnahme einer Automationsstation für die Integration des Zutrittskontrollsystems C·CURE 9000 und des victor Videomanagements | Automationsstation Inbetriebnahme für CC•CURE/victor Integration Application Note (LIT-12013151) |
| Inbetriebnahme einer Automationsstation für die Integration von digitalen Beleuchtungssystemen von Cree® | Metasys System Commissioning for Cree Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013152) |
| Inbetriebnahme einer Automationsstation für die Integration von digitalen Beleuchtungssystemen von Molex® | Metasys System Commissioning for Molex Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013153) |
| Inbetriebnahme einer Automationsstation für die Integration einer Simplex® Brandmeldeanlage | Network Engine Commissioning for Simplex Fire System Integration (LIT-12013060 ) |
| Inbetriebnahme einer Automationsstation für die Integration einer Zettler® Brandmeldezentrale | Network Engine Commissioning for Zettler MX Speak 6.0 Vendor Integration Application Note (LIT-12013269 ) |
| Inbetriebnahme einer Automationsstation für die Integration MWTT (Message Queuing Telemetry Transport) | MQTT-Client-Objekt Externer Datenanschluss für Automationsstationen – Inbetriebnahmeanleitung (LIT-12013976) und Mass Changes Tool (MCT) Help (LIT-12013963 ) |
| BACnet/SC-Arbeitsablauf sowie Anwendungsfälle | BACnet/SC Workflow Technical Bulletin (LIT-12013959 ) |
| ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) | Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525) |
| OAS (Open Application Server) | Open Application Server (OAS) Product Bulletin (LIT-12013309 ) |
| Überblick über die Metasys Bedienoberfläche und Hilfe | Metasys UI Help (LIT-12011953 ) |
| Export Utility | Metasys Export Utility Product Bulletin (LIT-1201800 ) |
| SCT (System Configuration Tool) | System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198) |
| Konfigurationsprogramm SCT Pro | SCT Pro Help (LIT-12013035 ) |
| LCS (LonWorks® Control Server) 85 | LCS85 Product Bulletin (LIT-12011549) |
| MVE (Metasys for Validated Environments ) | Metasys for Validated Environments on Site Management Portal Product Bulletin (LIT-12011326 ) |
| Metasys for Validated Environments in der Metasys Bedienoberfläche – Produktdokumentation | Metasys for Validated Environments on Metasys UI Product Bulletin (LIT-12014261 ) |
| Metasys Version 8.1 Entrauchungssystem | Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C 100-13 UUKLC Smoke Control System Catalog Page (LIT-1901048 ) |
| Inbetriebnahme eines Metasys Version 8.1 Entrauchungssystems | Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C 100-13 UUKLC Smoke Control System Technical Bulletin (LIT-12012487 ) |
| Softwarelizenzierung | Software Manager Help (LIT-12012389 ) |
| Metasys API |
Dokumentation zur Metasys API: Umfasst eine Kurzanleitung, Dokumentation zum REST-API, einen Abschnitt mit häufig gestellten Fragen und Beispielanwendungen. Metasys REST API Client for .NET and COM Developer Guide (LIT-12013522 ) |
| ZFR Pro Wireless | WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Technical Bulletin (LIT-12013553 ) |