Informationen über das Metasys System und zugehörige Produkte finden Sie im Metasys System Product Bulletin (LIT-1201526) .
- Controller Configuration Tool (CCT)
-
CCT wird zusammen mit dem Metasys System für die Konfiguration, Simulation und Inbetriebnahme von Anlagenreglern eingesetzt.
Informationen über die Verwendung von CCT für die Konfiguration, Simulation und Inbetriebnahme von Anlagenreglern finden Sie in Controller Configuration Tool (CCT) Catalog Page (LIT-1900386).
- MAP-Gateway (Mobile Access Portal)
-
Das MAP-Gateway ist ein Webserver im Taschenformat, der eine drahtlose mobile Bedienoberfläche für Anlagenregler und Einzelraumregler der Marke SMART Equipment und Johnson Controls bietet.
Weitere Informationen zum MAP-Gateway finden Sie im Mobile Access Portal Gateway Product Bulletin (LIT-12011884).
- Handbediengerät für den Volumenstromabgleich
-
Mit dem Handbediengerät für den Volumenstromabgleich können Sie die Parameter für VVS-Anwendungen in Anlagenreglern der Serie CVM einstellen.
Weitere Informationen zum Handbediengerät für den Volumenstromabgleich finden Sie in Handheld VAV Balancing Tool Catalog Page (LIT-1090348).
- Netzwerksensoren
-
Zu den Netzwerksensoren der Serie NS gehören Raumsensoren und Austrittsluftsensoren. Die Raumsensoren der Serie NS können direkt zusammen mit den Metasys Anlagenreglern eingesetzt werden.
Weitere Informationen zur Produktanwendung, Bestellinformationen und technische Daten finden Sie im NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574).
- Wireless Feldbussystem der Serie WNC1830/ZFR183x Pro
-
Das Wireless Feldbussystem der Serie WRG1830/ZFR183x Pro (ZFR Pro) ermöglicht die drahtlose Kommunikation für BACnet MS/TP-Regler, die das BACnet-Protokoll über das 2,4-GHz-ISM-Band nutzen. Weitere Informationen finden Sie im WRG1830/FX-ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).