Merkmale und Vorteile - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Metasys Anlagenregler der Serie CGM, CVM und Erweiterungsmodule der Serie XPM – Produktdokumentation

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active
Modernes Gehäuse und Design
Das moderne industrielle Design ist ästhetisch ansprechend.
Standardisierte Hardware- und Softwareplattform
Das einheitliche Hardwaredesign der gesamten Produktfamilie ermöglicht standardisierte Verdrahtungstechniken und Installationsabläufe. Auch die Software ist gleich aufgebaut, weshalb bei den Regelanwendungen, der Inbetriebnahme und Fehlerbehebung nur ein einziges Werkzeug erforderlich ist. Dadurch wird der technische Schulungsaufwand minimiert.
Hohe Speicherkapazität und hohe Rechenleistung
Anwendungsingenieure können auch anspruchsvolle Regelungsanforderungen erfüllen.
Automatisch abgestimmte Regelkreise
P-Adaptive (Proportional Adaptive Control) und PRAC (Pattern Recognition Adaptive Control) ermöglichen eine durchgängige Regelkreisoptimierung, was die Inbetriebnahmezeit verkürzt, eine erneute jahreszeitenabhängige Inbetriebnahme überflüssig macht und den Verschleiß der Antriebe reduziert.
Standard-BACnet-Protokoll
Bietet Interoperabilität mit anderen Produkten der Gebäudeautomation, die den anerkannten BACnet-Standard verwenden.
Modelle mit Unterstützung von BACnet/SC- und BACnet IP-Kommunikation
BACnet IP und BACnet/SC verwenden eine Ethernet-Verkabelung für eine schnellere Kommunikation und verbesserte Bandbreite. BACnet/SC ist ein neues Protokoll, das eine sichere Kommunikationsmethode in IP-Netzwerken bietet. Es verwendet in der IT-Branche allgemein anerkannte Standards, wodurch viele Bedenken der IT-Branche ausgeräumt werden.
Modelle mit Unterstützung von verkabeltem BACnet MS/TP, ZFR Wireless und N2Open mit optimiertem Arbeitsablauf
Regler der Serien CGM und CVM können mehrere Kommunikationsprotokolle unterstützen, ohne dass für jedes Protokoll ein spezielles Modell gekauft werden muss und ohne dass zusätzliche manuelle Einstellungen erforderlich sind. Wenn eine für die N2Open-Kommunikation konfigurierte Anwendung auf dem Regler geladen ist, kommuniziert er automatisch über N2Open. Die Regler sind sonst standardmäßig auf BACnet MS/TP-Kommunikation eingestellt. Wenn beim ersten Einschalten des Reglers ein ZFR Pro Wireless-Feldbus-Router an den Regler angeschlossen ist, wechselt er automatisch in den Wireless-Modus.
BACnet Testing Laboratories (BTL) gelistet und zertifiziert
Stellt die Interoperabilität mit anderen BTL-gelisteten Geräten sicher. BTL validiert als unabhängige Agentur Anbieterprodukte für die Gebäudeautomation hinsichtlich der Einhaltung des BACnet-Industriestandardprotokolls.
Automatische BACnet-Erkennung
Unterstützt die problemlose Integration der Regler in ein Metasys Gebäudeautomationssystem.
Gerätesicherheit
Schützt das System beim Neustart oder normalen Betrieb. Die in die Regler der Serien CGE und CVE eingebettete Software sorgt für einen sicheren Betrieb beim Neustart, für Firmwareschutz, sichere Kommunikation und sichere Firmwareupdates und wird somit den strengen Anforderungen für Cybersicherheit gerecht.
Konformität mit FIPS 140-2 Stufe 1
Regler der Serien CGE und CVE sind konform zu FIPS 140-2 Level 1. FIPS 140-2 ist ein Cybersicherheitsstandard der US-Regierung zur Genehmigung kryptografischer Module und der für die Verschlüsselung verwendeten Algorithmen. Damit können die Betreiber sicher sein, dass Metasys den unbefugten Zugriff auf Systeme und Daten mithilfe führender Cybersicherheitstechniken verhindert.
Unterstützung für Wireless ZFR und ZFR Pro
Die Unterstützung für Wireless ZFR und ZFR Pro bietet als drahtlose Alternative zur fest verdrahteten BACnet MS/TP-Vernetzung eine hohe Anwendungsflexibilität und Mobilität bei minimaler Beeinträchtigung der Gebäudenutzer und vereinfacht und beschleunigt zudem die Montage von Ersatzgeräten.
Integrierte Echtzeituhr
Ermöglicht die Überwachung und Regelung von Zeitprogrammen, Kalendern und Trends. Zudem ist über längere Zeit ein eigenständiger Reglerbetrieb möglich, wenn keine Verbindung zum Metasys Netzwerk besteht.
Steckbare Schraubklemmleisten
Dank steckbarer Ein-/Ausgangsklemmleisten können Elektroinstallateure und Servicetechniker Regler schnell und einfach installieren und warten, ohne die Ein-/Ausgangsverdrahtung trennen und wieder herstellen zu müssen.
Drehschalter für Regleradresse/Reglernummer
Benutzerfreundliche Drehschalter ermöglichen das Einstellen der BACnet MS/TP-Adresse oder Reglernummer im Dezimalformat.
Universaleingänge und konfigurierbare Ausgänge
Ermöglichen mehrere Signaloptionen für eine hohe Ein-/Ausgangsflexibilität.
Leitungsabschlussschalter an BACnet MS/TP-Geräten
Ermöglicht den Einsatz von Anlagenreglern und E/A-Erweiterungsmodulen als Kommunikationsbusabschluss.
Standard-Konfiguration für Überprüfung der E/A-Verdrahtung des Reglers
Ermöglicht die Überprüfung der Verdrahtung der Eingangs- und Ausgangsklemmen, ohne eine Anwendungsdatei herunterladen zu müssen.
Hintergrundübertragung in Kombination mit Optionen zum Aktivieren/Deaktivieren der Logik im Regler-Konfigurationsprogramm CCT und Systemkonfigurations-Tool SCT
Dies verringert den Zeitaufwand für die Servicetechniker, erhöht die Produktivität und minimiert Unterbrechungen im Betrieb des Equipments, da die Regler in Betrieb bleiben, während im Hintergrund Dateien aktualisiert werden. Die Anwendung kann deaktiviert bleiben, bis das System einsatzbereit ist.
Verbesserungen bei derInbetriebnahme des SA-Busses
Bei der Inbetriebnahme von Geräten am SA-Bus sinkt der Zeitaufwand für die Servicetechniker, da ein Anlagenregler Firmware-Dateien an alle daran angeschlossenen SA-Bus-Geräte (XPM, IOM, NS8000) übertragen und anwenden kann.
Kompaktes, praktisches Gehäuse.
Erleichtert die schnelle Vor-Ort-Installation und erlaubt eine gute Raumnutzung ohne die Regelungsleistung zu beeinträchtigen.
Modelle mit integriertem Display und Tastatur zur Navigation
Sie stellen eine intuitive lokale Oberfläche zur Verfügung, über die Benutzer die Werte und den Status von Datenpunkten überwachen, Alarmmeldungen und Trends sehen, Ausgänge manuell regeln sowie Sollwerte und Parameter ändern können. Dank des benutzerfreundlichen Displays können Probleme vor Ort, in der Nähe des zugehörigen mechanischen Equipments, schnell behoben und die Regelung wiederhergestellt werden.
Unterstützung für ein lokales Regler-Display und MAP Gateway (Mobile Access Portal)
Ermöglicht die Überwachung und das Festlegen von E/A- und Konfigurationsparametern.