Kommunikationsprotokolle - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-CVM03050-0 - M4-CVM03050-0P - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - M4-XPM18000-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Metasys Anlagenregler der Serie CGM, CVM und Erweiterungsmodule der Serie XPM – Produktdokumentation

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active

Die Regler der Serien CG und CV kommunizieren je nach Modell und Konfiguration über mehrere Kommunikationsprotokolle. Die Regler der Serien CGE und CVE nutzen die Kommunikationsprotokolle BACnet/SC oder BACnet IP. Die Regler der Serien CGM und CVM kommunizieren über BACnet MS/TP, N2Open oder ZFR Wireless.

Wenn Sie eine für die N2Open-Kommunikation konfigurierte Anwendung auf einen CGM-Regler laden, kommuniziert dieser automatisch über N2Open. Die Regler sind sonst standardmäßig auf BACnet MS/TP-Kommunikation eingestellt. Wenn Sie einen ZFR Pro Wireless-Feldbus-Router an den CGM-Regler anschließen, schaltet der Regler beim ersten Einschalten automatisch in den Wireless-Modus. Dadurch kann derselbe Regler mehrere Kommunikationsprotokolle unterstützen, ohne dass für jedes Protokoll ein spezielles Modell gekauft werden muss und ohne dass zusätzliche manuelle Einstellungen erforderlich sind. Anlagenregler im Kommunikationsmodus BACnet/SC, BACnet IP oder BACnet MS/TP sind mit dem BACnet-Netzwerk konform.

Die Erweiterungsmodule der Serie XPM unterstützen bei Verwendung eines Wireless-Feldbus-Routers der Serie ZFR/ZFR Pro (nur am FC-Bus) die Kommunikation über BACnet MS/TP oder Wireless Zigbee®. Standardmäßig kommunizieren die Erweiterungsmodule der Serie XPM über das BACnet MS/TP-Protokoll.

Das BACnet MS/TP-Protokoll ist durch ANSI, ASHRAE und die ISO (International Standards Organization) für die Gebäudeautomation standardisiert.

Regler der Serien CGM und CVM können als funktional gleichwertiger Ersatz für N2Open-Altregler verwendet werden. Die N2Open-fähigen BACnet MS/TP-Anlagenregler bieten Kunden mit N2Open-Reglern eine kostengünstige Upgrade- und Modernisierungsmöglichkeit.

Die Regler der Serien CGM und CVM können mit einem ZFR/ZFR Pro Wireless-Feldbus-Router auch in einer Wireless-Anwendung installiert werden, siehe Zugehörige Produkte.