Integration in Automationsstationen im Metasys System - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Metasys Anlagenregler der Serie CGM, CVM und Erweiterungsmodule der Serie XPM – Produktdokumentation

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active

Die Regler der Serie CG und CV lassen sich nahtlos in das Metasys System integrieren. Sie können an Metasys Automationsstationen (einschließlich SNE, SNC, NAE, NIE und NCE) angeschlossen werden, kommunizieren mit diesen und werden von diesen überwacht. Die nahtlose Integration von Anlagenreglern mit Metasys Automationsstationen ermöglicht eine koordinierte, systemweite Regelung und erlaubt Gebäudebetreibern die Überwachung und Einstellung der Anlagenregler über die Bedienoberfläche des Metasys Systems.

Über ein optionales, lokales Display (M4 -DLK0350-0 oder MS -DIS1710-0) für Anlagenregler oder das optionale MAP-Gateway (Mobile Access Portal) kann Servicepersonal zudem Anlagenreglerinformationen einsehen.