Technische Daten | Beschreibung |
---|---|
Betriebsspannung |
24 V AC (nominal, mindestens 20 V AC/maximal 30 V AC), 50/60 Hz, Netzteil der Klasse 2 (Nordamerika), SELV-Netzteil (Europa) |
Leistungsaufnahme |
Typisch 10 VA, maximal 14 VA1 Anmerkung: USB wird derzeit nicht unterstützt.
|
Spannungsversorgung |
Die +15 V DC-Spannungsversorgungsklemmen liefern einen Gesamtstrom von 35 mA. Anzahl: 1 an den Universaleingängen; für Geräte mit aktivem (3-poligem) Eingang |
Umgebungsbedingungen |
Betrieb: 0 bis 50 °C Lagerung: -40 bis 70 °C |
Automationsstationen |
M4 -CVM-Modelle: Alle Automationsstationsmodelle M4 -CVE03050-0P: Alle Automationsstationsmodelle mit V9.0 oder höher. |
Kommunikationsprotokoll |
M4 -CVM-Modelle: BACnet MS/TP, N2Open, Wireless-Kommunikation mittels ZigBee (auf FC-Bus und für Sensoren) wird mit zusätzlicher Hardware unterstützt. M4 -CVE03050-0P: BACnet/SC oder BACnet/IP |
Geräteadressierung für BACnet MS/TP |
Über drei Drehschalter eingestellte Dezimaladresse: gültige Regleradressen 4–127 |
Reglernummer für Ethernet-Regler |
Drei Drehschalter zur Zuweisung einer eindeutigen Nummer für jeden Regler zur technischen Identifizierung des Reglers und zur Zuordnung in den Gebäudeplänen; gültige Reglernummern 0–999 |
Geräteadressierung für N2Open | Über drei Drehschalter eingestellte Dezimaladresse: gültige Regleradressen 1–254 |
Kommunikationsbus |
M4 -CVM-Modelle: BACnet MS/TP (Standard), N2Open. Die Regler der CV-Serie unterstützen Wireless-Funktionen für den FC-Bus und für Sensoren mit zusätzlicher Hardware. 3-Draht-FC-Bus zwischen Automationsstation und Anlagenreglern
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie im
MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034)
M4 -CVE03050-0P: BACnet/IP (Standard); BACnet/SC Zwei Ethernet-Schnittstellen; 10/100 Mbit/s; 8-poliger RJ-45-Steckverbinder Alle Modelle der CV-Serie: Der 4-Draht-SA-Bus zwischen Anlagenregler, Netzwerksensoren und anderen SA-Bus-Geräten verfügt über eine 15 V DC-Spannungsversorgungsleitung (vom Anlagenregler) zu den Bus-Geräten. |
Prozessor |
Renesas 32-Bit-Mikrocontroller RX64M |
Speicher |
16 MB Flash-Speicher und 8 MB SDRAM |
Reservespannungsversorgung Echtzeituhr |
Ein Superkondensator übernimmt mindestens 72 Stunden lang die Spannungsversorgung der Onboard-Echtzeituhr, wenn die Versorgungsspannung des Reglers getrennt wird. |
Ein- und Ausgänge |
3 Universaleingänge: Definiert als 0–10 V DC, 0–600 kOhm oder als binärer potentialfreier Kontakt 2 konfigurierbare Ausgänge: Definiert als Triac-BO mit 0–10 V DC oder 24 V AC 3 Binärausgänge: Definiert als 24-V-AC-Triac (nur externe Spannungsversorgung) |
Auflösung der Universaleingänge (UI)/Genauigkeit der konfigurierbaren Ausgänge (CO) |
Modus UI-Analogeingang: 15-Bit-Auflösung bei UI Modus CO-Analogausgang: 0–10 V DC ±200 mV |
Differenzdrucksensor Luft |
Bereich: -2 bis 2 inH2O Leistungsmerkmale: Typische Genauigkeit bei Betriebsbedingungen: +/- 0,5 % Zoll Wassersäule Vollmaßstab Typische Genauigkeit bei Nulldruck +/-0,0006 Zoll Wassersäule |
Antriebsleistung |
4 Nm Mindestschaftlänge = 44 mm (sofern vorhanden) |
Anschlüsse |
Eingänge/Ausgänge: Steckbare Schraubklemmen FC-Bus, SA-Bus und Versorgungsspannung: 4-polige und 2-polige steckbare Schraubklemmleisten FC- und SA-Bus-Modularschnittstellen: 6-polige RJ-12-Modularbuchsen Anmerkung: Die FC-Bus-Klemme und FC-Bus-Schnittstelle sind nur bei den Modellen der Serie CVM verfügbar.
|
Montage |
Montage am Klappenschaft mit einer Klemmschraube und am Kanal mit einer Montageschraube |
Gehäuse |
Gehäusematerial: ABS und Polycarbonat, UL94 5VB; selbstverlöschend Schutzart: IP20 (DIN EN 60529) |
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) |
165 x 125 x 73 mm Mitte Ausgangshub bis Mitte Abstandshalter: 135 mm |
Gewicht |
0,69 kg |
Richtlinien |
USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL 916, Energiemanagementgeräte. FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A. Geeignet für den Einsatz in anderen Umgebungslufträumen (Zwischendecken) gemäß Abschnitt 300.22(C) des National Electric Code. |
Kanada: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte. IC-konform (Industry Canada), ICES-003 |
|
|
Europa: CE-Kennzeichnung – Johnson Controls erklärt, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie und RoHS-Richtlinie erfüllt. |
|
Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland. |
BACnet International: Gemäß Protokoll von BACnet Testing Laboratories™ (BTL), Revision 18, gelisteter und zertifizierter BACnet Advanced Application Controller (B-AAC), basierend auf ANSI/ASHRAE 135-2020 |
|
|
Vereinigtes Königreich: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Anforderungen der Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Bestimmungen zur Sicherheit elektrischer Geräte und der Bestimmungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt. |
Die Leistungsspezifikationen sind nominal und entsprechen dem anerkannten Industriestandard. Für Anwendungen bei Bedingungen über diese Spezifikationen hinaus wenden Sie sich an Ihren Vertreter von Johnson Controls. Johnson Controls ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die falsche Anwendung oder den Missbrauch seiner Produkte entstehen.