Schaltschrank- und Schalttafeloptionen - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Metasys Anlagenregler der Serie CGM, CVM und Erweiterungsmodule der Serie XPM – Produktdokumentation

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active

Regler der Serie CGM und Erweiterungsmodule der Serie XPM sind optional in vorverdrahteten Schaltschränken und Schalttafeln erhältlich. Diese Optionen bieten für die Regler alles Notwendige für eine vollständige Anwendungslösung, einschließlich einer vorverdrahteten Spannungsquelle und einer verriegelbaren oder abschließbaren Tür.

Weitere Informationen über Schaltschrank- und Schalttafeloptionen finden Sie in M4-CGM/XPM Equipment Controller Standard Control Panel Assembly Catalog Page (LIT-1901089).