Merkmale von Reglern der Serie CVM - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Metasys Anlagenregler der Serie CGM, CVM und Erweiterungsmodule der Serie XPM – Produktdokumentation

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active

Zusätzlich zu den in Merkmale und Vorteile aufgelisteten Merkmalen bieten Anlagenregler der Serie CVM Folgendes:

Integrierter Klappenantrieb und digitaler Differenzdruckmessumformer
Kürzere Installationszeit
Antrieb mit kurzen Stellzeiten
Eine vollständig geöffnete Klappe kann in 60 Sekunden vollständig geschlossen werden (90°), was die Inbetriebnahmezeit verkürzt
Vorab geladene, auswählbare Anwendungen
VVS-Box-Regler der Serie CVM werden mit einer werkseitig installierten Bibliothek der verbreitetsten VVS-Box-Regelanwendungen geliefert. Die vollständige Betriebsbereitschaft lässt sich herstellen, indem Sie über das MAP-Gateway die jeweils geeignete VVS-Box-Anwendung auswählen. Damit entfällt die Bereitstellung und die Servicetechniker sparen viel Zeit.
Optional integriertes Potentiometer für Rückmeldung
Benutzer und Servicetechniker können die aktuelle VVS-Box-Klappenstellung ablesen, ermitteln, ob sich die Klappe in der gewünschten Stellung befindet, und die Klappenstellung verfolgen, was eine einfache Prüfung und Fehlerbehebung des VVS-Reglerbetriebs ermöglich.