Informationen zu Modellen der Serie CVM - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-CVM03050-0 - M4-CVM03050-0P - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - M4-XPM18000-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Metasys Anlagenregler der Serie CGM, CVM und Erweiterungsmodule der Serie XPM – Produktdokumentation

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active
Tabelle 1. Informationen zur Serie CVM (einschließlich Anzahl Ein-/Ausgänge)
  M4-CVM03050-0 M4-CVM03050-0P M4-CVE03050-0P
Kommunikationsprotokolle

CVM-Modelle: BACnet MS/TP, N2Open oder Zigbee Wireless mit Add-on-Modulen

CVE-Modelle: BACnet/SC oder BACnet IP

Modularbuchsen

CVM-Modelle: FC- und SA-Bus-Modularschnittstellen: 6-polige RJ-12-Modularbuchsen

CVE-Modelle: 6-polige RJ-12-Sensorschnittstelle

Ein-/Ausgänge Akzeptierte Signale:
Universaleingang (UI)

15 V DC Spannungsversorgung (liefert einen Gesamtstrom von 35 mA)

Analogeingang (Spannungsbetrieb) (0–10 V DC)

Analogeingang, Widerstandsbetrieb, 0–600 kOhm, RTD (Ni1000 [Johnson Controls Sensor], PT1000, A998 SI), NTC 10k Typ L, NTC 2,252k Typ 2

Binäreingang – Potentialfreier Kontakt

3 3 3
Konfigurierbarer Ausgang (CO)

Analogausgang Spannungsbetrieb (0–10 V DC)

Binärausgang, 24 V AC Triac

Analogausgang, Bezugspotential

Binärausgang, Bezugspotential

2 2 2
Binärausgang (BO) Binärausgang, 24 V AC Triac 3 3 3
Integrierter Antrieb Intern 1 1 1
Differenzdruckmessumformer Intern 1 1 1
Integriertes Potentiometer für Rückmeldung Intern Nein Ja Ja
SA-Bus Unterstützt bis zu 10 verdrahtete SA-Bus-Geräte, einschließlich der E/A-Erweiterungsmodule der Serie XPM und IOM , und bis zu 4 Netzwerksensoren der Serie NS.
WRZ-Sensoren Unterstützung von bis zu 9 WRZ-Sensoren in einer Konfiguration mit einem Wireless-Router der Serie ZFR oder ZFR Pro
Unterstützung von bis zu 5 WRZ-Sensoren einer 1:1-Wireless-Konfiguration mit dem WRZ-78xx