Informationen zu Modellen der Serie CG - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Metasys Anlagenregler der Serie CGM, CVM und Erweiterungsmodule der Serie XPM – Produktdokumentation

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active
Tabelle 1. Informationen zur Serie CG (einschließlich Anzahl Ein-/Ausgänge)
Kommunikationsprotokoll

CGM09090-0/0H und CGM04060-0: BACnet MS/TP, N2Open, oder Zigbee Wireless (mit Zusatzmodulen)

CGE09090-0/0H und CGE04060-0: BACnet/SC oder BACnet/IP

Unterstützte Automationsstationen

CGM09090-0/0H und CGM04060-0: Alle Automationsstationsmodelle

CGE09090-0/0H und CGE04060-0: Alle Automationsstationsmodelle mit V9.0 oder höher.

Weitere Informationen finden Sie im Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138).

Modularbuchsen

CGM09090-0/0H und CGM04060-0: FC- und SA-Bus-Modularschnittstellen: 6-polige RJ-12-Modularbuchsen

CGE09090-0/0H und CGE04060-0: 6-polige RJ-12-Sensorschnittstelle

Ein-/Ausgangstypen

Akzeptierte Signale

M4-CGM09090-0/0H

M4-CGE09090-0/0H

M4-CGM04060-0

M4-CGE04060-0

Universaleingang (UI)

15 V DC Spannungsversorgung (liefert einen Gesamtstrom von 100 mA)

Analogeingang (Spannungsbetrieb) (0–10 V DC)

Analogeingang (Strombetrieb) (4–20 mA)

Analogeingang, Widerstandsbetrieb, 0–600 kOhm, RTD (Ni1000 [Johnson Controls Sensor], PT1000, A998 SI), NTC (10k Typ L, NTC 2,252k Typ 2)

Binäreingang – Potentialfreier Kontakt

Universaleingang, Bezugspotential

7 3
Binäreingang (BI)

Binäreingang – Potentialfreier Kontakt

Binäreingang – Impulszähler/Zählerbetrieb

Binäreingang, Bezugspotential

2 1
Binärausgang (BO)

Binärausgang, 24 V AC Triac (externe Spannungsversorgung)

Binärausgang, Bezugspotential

3 2

Konfigurierbarer Ausgang (CO)

Analogausgang Spannungsbetrieb (0–10 V DC)

Binärausgang, 24 V AC Triac

Analogausgang, Bezugspotential

Binärausgang, Bezugspotential

4 4
Analogausgang (AO)

Analogausgang Spannungsbetrieb (0–10 V DC)

Analogausgang Strombetrieb (4–20 mA)

Analogausgang, Bezugspotential

2 0
SA-Bus

Unterstützt bis zu 10 verdrahtete SA-Bus-Geräte, einschließlich der E/A-Erweiterungsmodule der Serien XPM und IOM

Unterstützt bis zu vier Netzwerksensoren der Serie NS.

WRZ-Sensoren

Unterstützung von bis zu neun WRZ-Sensoren in einer Konfiguration mit einem Wireless-Router der Serie ZFR oder ZFR Pro.

Unterstützung von bis zu fünf WRZ-Sensoren einer 1:1-Wireless-Konfiguration mit dem WRZ-78xx.
Anmerkung: Die Modelle , die auf H enden, verfügen über ein integriertes Display.