Kompatibilität - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Metasys Anlagenregler der Serie CGM, CVM und Erweiterungsmodule der Serie XPM – Produktdokumentation

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active

Erweiterungsmodule der Serie XPM können an den SA-Bus der folgenden Typen von Anlagenreglern angeschlossen werden:

  • Anlagenregler der Serie CGM (General Purpose Application Controllers)
  • VVS-Box-Regler der Serie CVM
  • Anlagenregler der Serie FAC (Advanced Application Field Equipment Controller)
  • Anlagenregler der Serie FEC (Field Equipment Controller)
  • VVS-Box-Regler der Serie VMA16, VMA18 und VMA19
  • Automationsstationen der Serie SNC
  • Automationsstationen der Serie NCE
Anmerkung: Erweiterungsmodule der Serie XPM können zusammen mit E/A-Erweiterungsmodulen der Serie IOM an den SA-Bus angeschlossen werden.

Erweiterungsmodule der Serie XPM können an den FC-Bus der folgenden Typen von Automationsstationen angeschlossen werden:

  • Automationsstationen der Serie SNE
  • Automationsstationen der Serie SNC
  • Automations- und Integrationsstationen der Serie NAE35, NIE39, NAE45, NAE49, NAE55 und NAE59
  • Automationsstationen der Serie NCE25 und NIE29
Anmerkung: Module der Serie XPM können zusammen mit E/A-Erweiterungsmodulen der Serie IOM an den FC-Bus angeschlossen werden.