| M4 -XPM04060-0 | M4 -XPM09090-0 | M4 -XPM18000-0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kommunikationsprotokolle | BACnet MS/TP | |||
| Automationsstationen |
Eine Liste der kompatiblen Automationsstationen finden Sie in Kompatibilität. Weitere Informationen finden Sie im Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138). |
|||
| Modularbuchsen | SA-/FC-Bus-Schnittstelle: 6-polige RJ-12-Modularbuchse | |||
| Ein-/Ausgänge | Akzeptierte Signale | Anzahl Ein-/Ausgänge | ||
| Universaleingang (UI) |
15 V DC Spannungsversorgung (liefert einen Gesamtstrom von 100 mA) Analogeingang (Spannungsbetrieb) (0–10 V DC) Analogeingang (Strombetrieb) (4–20 mA) Analogeingang, Widerstandsbetrieb, 0–600 kOhm, RTD (Ni1000 [Johnson Controls Sensor], PT1000, A998 SI), NTC 10k Typ L, NTC 2,252k Typ 2 Binäreingang, potenzialfreier Kontakt Universaleingang, Bezugspotential |
3 | 7 | 0 |
| Binäreingang (BI) |
Binäreingang, potenzialfreier Kontakt Binäreingang, Impulszähler/Zählerbetrieb Binäreingang, Bezugspotential |
1 | 2 | 18 |
| Konfigurierbarer Ausgang (CO) |
Analogausgang Spannungsbetrieb (0–10 V DC) Binärausgang, 24 V AC Triac Analogausgang, Bezugspotential Binärausgang, Bezugspotential |
4 | 4 | 0 |
| Analogausgang (AO) |
Analogausgang Spannungsbetrieb (0–10 V DC) Analogausgang Strombetrieb (4–20 mA) Analogausgang, Bezugspotential |
0 | 2 | 0 |
| Binärausgang (BO) |
Binärausgang, 24-V-AC-Triac (externe Spannungsversorgung) Binärausgang, Bezugspotential |
2 | 3 | 0 |