Bestellinformationen - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Metasys Anlagenregler der Serie CGM, CVM und Erweiterungsmodule der Serie XPM – Produktdokumentation

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active
Tabelle 1. Bestellinformationen

Bestellzeichen

Beschreibung

M4 -CGM09090-0

BACnet MS/TP-Anlagenregler CGM (General Purpose Application Controller) mit 18 Ein-/Ausgängen

Bietet: Kommunikation über BACnet MS/TP und N2Open; 18 Ein-/Ausgänge (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang

M4 -CGM09090-0H

BACnet MS/TP-Anlagenregler CGM (General Purpose Application Controller) mit 18 Ein-/Ausgängen

Bietet: Kommunikation über BACnet MS/TP und N2Open; 18 Ein-/Ausgänge (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang; integriertes 2,4-Zoll-Farbdisplay und Bedienfeld

M4 -CGM04060-0

BACnet MS/TP-Anlagenregler CGM (General Purpose Application Controller) mit 10 Ein-/Ausgängen

Bietet: Kommunikation über BACnet MS/TP und N2Open; 10 Ein-/Ausgänge (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang

M4 -CGE09090-0

Ethernet-Anlagenregler CGE (General Purpose Application Controller) mit 18 Ein-/Ausgängen

Bietet: Kommunikation über BACnet/SC und BACnet/IP; 18 Ein-/Ausgänge (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang

M4 -CGE09090-0H

Ethernet-Anlagenregler CGE (General Purpose Application Controller) mit 18 Ein-/Ausgängen

Bietet: Kommunikation über BACnet/SC und BACnet/IP; 18 Ein-/Ausgänge (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang; integriertes 2,4-Zoll-Farbdisplay und Bedienfeld

M4 -CGE04060-0

Ethernet-Anlagenregler CGE (General Purpose Application Controller) mit 10 Ein-/Ausgängen

Bietet: Kommunikation über BACnet/SC und BACnet/IP; 10 Ein-/Ausgänge (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang

M4 -CVM03050-0

VVS-Box-Regler mit integriertem Antrieb und digitalem Differenzdruckmessumformer.

Bietet Kommunikation über BACnet MS/TP und N2Open; 8 Ein-/Ausgänge (3 UI, 2 CO und 3 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang.

M4 -CVM03050-0P

VVS-Box-Regler mit integriertem Antrieb, Stellungsrückmeldung und Differenzdruckmessumformer.

Bietet Kommunikation über BACnet MS/TP und N2Open; 8 Ein-/Ausgänge (3 UI, 2 CO und 3 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang

M4 -CVE03050-0P

VVS-Box-Regler mit integriertem Antrieb, Stellungsrückmeldung und Differenzdruckmessumformer.

Kommunikation über BACnet/SC und BACnet/IP; 8 Ein-/Ausgänge (3 UI, 2 CO und 3 BO); Echtzeituhr; 24-V-AC-Eingang.

M4 -XPM04060-0

E/A-Erweiterungsmodul mit 10 Ein-/Ausgängen

Bietet: Kommunikation über BACnet MS/TP; 10 Ein-/Ausgänge (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); 24-V-AC-Eingang

M4 -XPM09090-0

E/A-Erweiterungsmodul mit 18 Ein-/Ausgängen

Bietet: Kommunikation über BACnet MS/TP; 18 Ein-/Ausgänge (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); 24-V-AC-Eingang

M4 -XPM18000-0

Eingangs-Erweiterungsmodul mit 18 Ein-/Ausgängen

Bietet: Kommunikation über BACnet MS/TP; 18 Eingänge (18 BI); 24-V-AC-Eingang

Anmerkung: Zudem sind die folgenden CVM03050-Modelle erhältlich:
  • Modelle in Großpackungen: M4 -CVM03050-0D, M4 -CVM03050-0PD
Tabelle 2. Zubehör (separat bestellen)

Bestellzeichen

Beschreibung

Erweiterungsmodule der Serie IOM

Eine vollständige Liste der verfügbaren Erweiterungsmodule finden Sie im Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) .

TL-CCT-0

Lizenz zur Aktivierung der CCT-Software (Regler-Konfigurationsprogramm) für einen Benutzer

MS-FCP-0

Lizenz zur Aktivierung der Metasys Firmware-Paketdateien der Anlagenregler; erforderlich für CCT

MAP-Gateway (Mobile Access Portal)

Weitere Informationen zur Bestimmung des geeigneten Produkts für Ihre Region finden Sie in Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869).

M4 -DLK0350-0

Lokales Regler-Display, Farbdisplay, 3,5 Zoll (89 mm), mit Bedienfeld.

MS -DIS1710-0 Lokales Regler-Display, Monochrom-Display, 3,0 Zoll (76 mm), mit Bedienfeld.
NS-ATV7003-0 Handbediengerät für den Volumenstromabgleich
Netzwerksensoren der Serie NS

Beschreibungen zu bestimmten Sensormodellen finden Sie im NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574).

AS-CBLTSTAT-0

Kabeladapter zum Anschluss an 8-polige Sensoren der Serie TE-6700

NS-WALLPLATE-0 Wandplatte für Netzwerksensoren

Funk-Raumsensoren der Serie WRZ

Beschreibungen zu bestimmten Sensormodellen finden Sie im WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653).

WRZ-7860-0

Eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie im WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640).

WRZ-SST-120

Die Benutzeranleitung finden Sie in WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55).

ZFR-HPSST-0 Bestandsaufnahmetool für Wireless-Systeme. Zur Verwendung mit dem WRG1830/ZFR183x-System mit höherer Leistung und WRZ-Sensoren mit geringerer Leistung (10 mW). Die Benutzeranleitung finden Sie in High Power Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-11461-00012).
Wireless Feldbussystem der Serie WRG1830/ZFR183x Pro

Dieses System wird für Installationen verwendet, die BACnet/IP unterstützen, kann aber auch neben der Serie ZFR1800 eingesetzt werden, sofern die Installation unter derselben Automationsstation erfolgt.

Das Wireless-System WRG1830/ZFR183x ist nur mit BACnet MS/TP-Reglern kompatibel, nicht mit IP-Reglern. Das WRG-Gateway kommuniziert nur über Ethernet mit der Automationsstation. Für die Konfiguration der Automationsstationen sind die folgenden drei Modi verfügbar:
  • Nur IP
  • Nur SC
  • IP und SC

Damit die Automationstation die Kommunikation mit dem WRG unterstützt, muss sie so konfiguriert werden, dass IP aktiviert ist. Nutzen Sie dafür die Modi Nur IP oder IP und SC.

Eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie im WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).

ZFR-USBHA-0

Der USB-Dongle mit ZFR-Treiber stellt zur drahtlosen Inbetriebnahme der Funk-Regler der Serie CGM und CVM eine drahtlose Verbindung her. Zusätzlich kann in CCT das ZFR Checkout Tool (ZCT) eingesetzt werden.

Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ist nicht mit der Serie WRG1830/ZFR183x Pro kompatibel.
Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ersetzt den USB-Dongle IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Weitere Informationen zum ZFR-Dongle ZFR-USBHA-0 finden Sie in der ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 oder im WNC1800/ WNC1800 Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).

Y64T15-0

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 92 VA, Fußmontage, 72,2 cm Primärleitungen und 76,2 cm Sekundärleitungen, Klasse 2

Y65A13-0

Transformator, 120 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AS), 20,32 cm Primärleitungen und 76,2 cm Sekundärleitungen, Klasse 2

Y65T31-0

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage (Y65AR+), 20,32 cm Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2

Y65T42-0

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Hubmontage (Y65SP+), 20,32 cm Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2

MS-FIT100-0

Das FIT (Field Inspection Tool) ist ein tragbares Handgerät mit Bedienoberfläche zum Testen und zur Fehlerbehebung des BACnet MS/TP-Kommunikationsbusses (RS-485), der Automationsstationen und Anlagenregler mit Datenpunktschnittstellen verbindet.

Mit dem FIT kann die Verdrahtung des BACnet MS/TP-RS-485-Busses sowie die ordnungsgemäße Kommunikation der Automationsstationen und Anlagenregler am Bus überprüft werden. Das FIT kann auf dem FC-Bus und dem SA-Bus eingesetzt werden.

TL-BRTRP-0

Tragbarer BACnet/IP-zu-MS/TP-Router

ACC-TBKPWFCSA-0

Ersatz-Klemmleistensatz für Netzspannung, FC-Bus und SA-Bus für Produkte der Serie SNC, CGM, CVM und XPM. Der Satz enthält 5 Stück jedes Klemmleistentyps. 15 Klemmleisten insgesamt.

ACC-TBKINOUT-0

Ersatz-Klemmleistensatz für Ein und Ausgangsklemmleisten für Produkte der Serien SNC, CG, CV und XPM. Der Satz umfasst jeweils fünf 2-, 3- und 4-polige Ein- und Ausgangsklemmleisten. 30 Klemmleisten insgesamt.

M4 -CVACT-0R Ersatzbaugruppe für Antriebe für Regler der Serie M4 -CV.