Mit dem Mass Changes Tool (MCT) können Sie Folgendes tun:
- Die Datenbasis des SCT (System Configuration Tool) über die SCT-Konnektivitätsschnittstelle bearbeiten. Erfordert SCT 10.0 oder höher.
- Die SCT-Exportdateien (ZIP) bearbeiten.
- Die dbexport-Dateien des SCT bearbeiten. Erfordert SCT 6.5 oder höher.
- Die BACnet®-EDE-Dateien im CSV-Format basierend auf SCT-Exportdateien (ZIP) erzeugen.
- Die BACnet-EDE-Dateien im CSV-Format basierend auf der SCT-Datenbasis erzeugen.
- MQTT-Client-Konfigurationsdateien (MCCF) für eine Automationsstation des Typs SNx erzeugen. Erfordert Metasys® 12.0 oder höher.
- IMP-Dateien für das SCT und Automationsstationen erzeugen.
Die folgende Tabelle informiert über die IMP-Dateien, die Sie im MCT erzeugen können.
Erzeugen von IMP-Dateien für | In Bezug auf | Erfordert |
---|---|---|
SCT/NAE | BACnet FEC/FAC-Regler | CAF-Dateien |
SCT/NAE | N2-Open FEC/FAC-Regler | CAF-Dateien |
SCT/NAE | BACnet FX-Regler | APD-Dateien |
SCT/NAE | N2-Open FX-Regler | APD-Dateien |
SCT/NAE | N2-DX9100-Regler | DMO-Dateien |
SCT/NAE | N2Open-Regler | PRN-Dateien |
SCT/NAE | N2-System-91- und N2Open-Regler | DDL-Dateien der NCM-Datenbasis |
MPB-Dateien der N30-Datenbasis | ||
EDE-Datenbasis (Extended Data Engine). EDE-Dateien (Systems Integration Services Europe) | ||
SCT/NAE | Integration eines Modbus®-zu-BACnet-Moduls (Systems Integration Services Europe) | TXT-Dateien |
SCT/NAE | MIG-Gerätetreiber | VCT-Dateien |
SCT/NAE | LON-Geräte | XIF-Dateien |
SCT/NAE | BACnet-Geräte | EDE-Dateien |
SCT/NAE | Extended Data Engine als BACnet-Gerät | EDE-Dateien (Systems Integration Services Europe) |
SCT/NIE5910 | XL5K-Geräte | CSV-Dateien |
SCT/NIE | NIEx9-Modbus-Integration | VMD-Dateien |
SCT/NIE | NIEx9-M-Bus™-Integration | M-Bus-Modelldateien |
SCT/NIE | NIEx9-KNX™-Integration | ESF-Dateien |
SCT/NIE | NIEx9Zettler™ Brandmeldeanlage Integration | TXT-Dateien |
SCT/NIE | NIEx9-Bosch™ Brandmeldezentrale Integration | DATA-Dateien |
SCT/NIE | NIEx9-SNMP-Integration (Abrufen und Einrichten) | SNR-Dateien |
SCT/NIE89 | OPC-Server-DA-Integration | Automatische OPC-Erkennung |
Die folgende Tabelle zeigt die für Integrationen unterstützten Automationsstationen:
Integration | Unterstützte Automationsstationen | Metasys Version |
---|---|---|
Modbus | NIEx9 | Metasys 9.0.x oder früher |
NCE25/NAE35/NAE45/NAE55/NAE85 | Metasys 9.0.x/10.0 oder höher | |
SNE/SNC | Metasys 10.1 oder höher | |
M-Bus | NIEx9 | Metasys 9.0.x oder früher |
NCE25/NAE35/NAE45/NAE55/NAE85 | Metasys 9.0.x/10.0 oder höher | |
SNE/SNC | Metasys 10.1 oder höher | |
KNX | NIEx9 | Metasys 9.0.x oder früher |
NCE25/NAE35/NAE45/NAE55/NAE85 | Metasys 9.0.x/10.0 oder höher | |
SNE/SNC | Metasys 10.1 oder höher | |
Zettler Brandmeldeanlage | NIEx9 | Metasys 9.0.x oder früher |
NAE55 | Metasys 10.0 oder höher | |
SNE/SNC | Metasys 10.1 oder höher | |
OPC UA (Unified Architecture)™ | NAE55/NAE85 | Metasys 11.0 oder höher |
SNE/SNC | Metasys 11.0 oder höher | |
Victor-C•CURE™ | NAE55/NAE85 | Metasys 10.1 oder höher |
SNE/SNC | Metasys 10.1 oder höher | |
MQTT-Client | SNE/SNC | Metasys 12.0 oder höher |