|
Technische Daten |
Beschreibung |
|---|---|
| Betriebsspannung | Spezielles nominelles 24 V AC-Netzteil der Klasse 2 (Nordamerika), SELV-Netzteil (Europa) mit 50/60 Hz (mindestens 20 V AC bis höchstens 30 V AC) Alternativ: Dedizierter nominaler 24-VDC-Netzteileingang der Klasse II; Nordamerika: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24 |
| Stromverbrauch | Maximal 38 VA |
| Betriebssystem | Wind River® Linux LTS 19 (LTS, long-term support) |
| Prozessor | NXP i.MX6 DualLite-Prozessor, Dual-Core-Cortex-A9-Prozessor mit 1,0 GHz und 512 KB L2-Cache |
| Speicher | 16 GB nichtflüchtiger Flash-Speicher für Betriebssystem, Konfigurationsdaten und Betriebsdatenspeicherung und -sicherung 2 GB SDRAM für den dynamischen Speicher von Betriebsdaten |
| Unterstützte Integrationen | BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, N2Open-Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Brandmeldezentrale, MQTT (MQ Telemetry Transport), OPC UA Tyco C•CURE 9000, victor Videomanagement, Simplex FACU, Molex Beleuchtungssteuerung, Cree SmartCast Beleuchtungssteuerung |
| Netzwerk und serielle Schnittstellen | Eine Ethernet-Schnittstelle; 100/10 Mbit/s; 8-poliger RJ-45-Steckverbinder Zwei FC-Bus-Schnittstellen (6-poliger RJ-12-Port; Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel) Zwei galvanisch getrennte RS-485-Schnittstellen mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmenleiste Drei USB-Schnittstellen (1 Micro-B und 2 USB A). Alle unterstützen USB 2.0 und OHCI (Open Host Controller Interface); Micro-USB-Schnittstelle derzeit inaktiv |
| Übertragungsgeschwindigkeiten | Ethernet-Kommunikation: 100/10 Mbit/s Die Automationsstation befindet sich und arbeitet in einem Netzwerk mit 1 Gbit/s, sendet selbst aber nicht mit 1 Gbit/s. Galvanisch getrennte, serielle Kommunikation (FC-Bus): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 oder 1200 Bit/s (wählbar) |
| Umgebungstemperatur |
Betrieb: 0 °C bis 50 °C Nicht in Betrieb: -40 bis 70 °C |
| Umgebungsfeuchte |
Lager: 5 bis 95 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt Betrieb: 10 bis 90 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt |
| Gehäuse | Mischung aus schwarzem Polycarbonat und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP-Schutzart: IP20 UL-Entflammbarkeitsklasse: UL94-5VB |
| Montage | Auf ebener Fläche mit Schrauben an drei Montageclips oder einer einzelnen 35-mm-Hutschiene |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 190 mm x 125 mm x 44.5 mm (7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in.) |
| Gewicht | 0,387 kg |
| Compliance | USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL 916, Energiemanagementgeräte; FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A. |
| Kanada: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte; IC-konform (Industry Canada), ICES-003 | |
|
|
Europa: CE-Kennzeichen – Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie erfüllt. |
|
|
Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland |
| BACnet International: BTL 135-2020 gelistet B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protokoll Revision 18 | |
| FIPS 140-2 Stufe 1: Konformität mit den validierten FIPS-Komponenten. | |
|
|
Vereinigtes Königreich: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Anforderungen der Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Bestimmungen zur Sicherheit elektrischer Geräte und der Bestimmungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt. |
|
Technische Daten |
Beschreibung |
|---|---|
|
Betriebsspannung |
Spezielles nominelles 24 V AC-Netzteil der Klasse 2 (Nordamerika), SELV-Netzteil (Europa) mit 50/60 Hz (mindestens 20 V AC bis höchstens 30 V AC) Alternative: Spezielles nominelles 24 V DC-Netzteil der Klasse 2; Nordamerika: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24 |
|
Leistungsaufnahme |
Maximal 38 VA |
|
Betriebssystem |
Wind River® Linux LTS 19 (LTS, long-term support) |
|
Prozessor |
NXP i.MX6 DualLite-Prozessor, Dual-Core-Cortex-A9-Prozessor mit 1,0 GHz und 512 KB L2-Cache |
|
Speicher |
16 GB nichtflüchtiger Flash-Speicher für Betriebssystem, Konfigurationsdaten und Betriebsdatenspeicherung und -sicherung 2 GB SDRAM für den dynamischen Speicher von Betriebsdaten |
|
Unterstützte Integrationen |
BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, N2Open-Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Brandmeldezentrale, MQTT (MQ Telemetry Transport), OPC UA Tyco C•C CURE 9000-victor Videomanagement, Simplex Brandmeldezentrale, Molex Beleuchtungssteuerung, Cree SmartCast Beleuchtungssteuerung Anmerkung: Das Modell SNE110Lx unterstützt zwar die
Integration eines IP-Geräts, es unterstützt jedoch nicht die N2Open-Bus- oder
LonWorks-kompatible Netzwerkschnittstelle.
|
|
Netzwerk und serielle Schnittstellen |
Eine Ethernet-Schnittstelle; 100/10 Mbit/s; 8-poliger RJ-45-Steckverbinder Eine FC-Bus-Schnittstelle (6-poliger RJ-12-Port; Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel) Eine galvanisch getrennte RS-485-Schnittstelle mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmenleiste Drei USB-Schnittstellen (1 Micro-B und 2 USB A). Alle unterstützen USB 2.0 und OHCI (Open Host Controller Interface); Micro-USB-Schnittstelle derzeit inaktiv |
|
Übertragungsgeschwindigkeiten |
Ethernet-Kommunikation: 100/10 Mbit/s Die Automationsstation kann sich in einem Netzwerk mit 1 Gbit/s befinden und arbeiten, sendet selbst aber nicht mit 1 Gbit/s. Galvanisch getrennte, serielle Kommunikation (FC-Bus): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 oder 1200 Bit/s (wählbar) |
|
Umgebungstemperatur |
Betrieb: 0 °C bis 50 °C Nicht in Betrieb: -40 bis 70 °C |
|
Umgebungsfeuchte |
Lager: 5 bis 95 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt Betrieb: 10 bis 90 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt |
|
Gehäuse |
Mischung aus schwarzem Polycarbonat und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP-Schutzart: IP20 UL-Brandklasse: UL 94-5 VB |
|
Montage |
Auf ebener Fläche mit Schrauben an drei Montageclips oder einer einzelnen 35-mm-Hutschiene |
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) |
190 mm x 125 mm x 45.5 mm (7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in.) |
|
Gewicht |
0,387 kg |
|
Zulassungen |
USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL 916, Energiemanagementgeräte; FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A |
|
Kanada: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte; IC-konform (Industry Canada), ICES-003 |
|
|
|
Europa: CE-Kennzeichen – Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie erfüllt. |
|
|
Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland |
|
BACnet International: BTL 135-2020 gelistet B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protokoll Revision 18 |
|
|
FIPS 140-2 Stufe 1: Konformität mit den validierten FIPS-Komponenten. |
|
|
|
Vereinigtes Königreich: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Anforderungen der Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Bestimmungen zur Sicherheit elektrischer Geräte und der Bestimmungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt. |