Bestellinformationen für Zubehör - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110L2-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE22002-0G - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - M4-SNE Network Engine - 13.0

M4-SNE - Katalogseite

Product
Document number
LIT-1901126
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tabelle 1. Bestellinformationen für SNE-Zubehör

Bestellzeichen oder Modellnummer

Beschreibung

AS-XFR100-1

Netztransformator mit Gehäuse, Klasse 2, 24 V AC, 92 VA Maximalleistung

AS-XFR010-1

Netztransformator, ohne Gehäuse, Klasse 2, 24 V AC, 92 VA Maximalleistung

ACC-PWRKIT-1A24

Netzteil, Tischgerät, 90-264 V AC auf 24 V DC, 65 W, einschließlich Netzkabel mit nordamerikanischem Modul.Netztransformator, kein Gehäuse, Klasse 2, 24 V AC, 92 VA Maximalleistung.

ACC-PWRKIT-1E24

Netzteil, Desktop-Kit, 90-264 V AC zu 24 V DC, 65 W, einschließlich Netzkabel mit europäischem Stecker.

ACC-USBLON-0 1

USB-zu-LonWorks-Adapter. Einschließlich Hutschienenhalterung. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit der SNE.

ACC-USBRS232-01

USB-zu-RS-232-Adapter. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit der SNE.

ACC-USBETH-01

USB-zu-Ethernet-Adapter mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 100/10 MBit/s, die über die Automationsstation verwaltet wird. Bietet eine optische 4-kV-Isolierung. Ethernet-LAN wird über die RJ-45-Buchse unterstützt.

Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit Automationsstationen der Serie SNC und SNE. Geeignet für BACnet und IP-Integrationen anderer Anbieter.

Anmerkung: BACnet/SC wird in einer späteren Version unterstützt.
Anmerkung: Sie müssen Version 13.0 oder höher verwenden, um diesen Adapter zu unterstützen.
ACC-USBMBUS-0 1

USB-zu-M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit Automationsstationen der Serie SNC und SNE.

ACC-USBRS485-01

USB-zu-RS485-Adapter. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit Automationsstationen der Serie SNC und SNE.

JC-RTR11002-0 BACnet-Router, der den FC-Bus des BACnet MS/TP-Feldreglers unterstützt. Erfordert eine 24 V AC-Spannungsversorgung. Enthält eine Ethernet-Schnittstelle. Unterstützt maximal 100 Geräte am MS/TP-Bus, begrenzt auf 32 Geräte für den Remote-Feldbus.
JC-GTW11002-0 Modbus Gateway-Kommunikations-Schnittstellengerät zur Integration von bis zu 100 Modbus-Fremdgeräten in das Gebäudeautomationssystem zur Überwachung und Regelung von verschiedenstem HLK-Equipment, Messgeräten, Brandmeldezentralen und Beleuchtung. Sie können das Gateway für das Modbus-IP-oder Modbus-RTU-Anwendungsprotokoll konfigurieren.

Funk-Raumsensoren der Serie WRZ

Beschreibungen zu bestimmten Sensormodelle finden Sie im WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653).

WRZ-7860-0

Receiver für das Wireless-Feldbussystem mit Wireless-Raumsensoren – kann mit Raumsensoren der Serie WRZ eingesetzt werden

WRZ-SST-120

Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Installationsanleitung für das Wireless Sensing System Tool WRZ-SST-120 (LIT-24-10563-55).

ZFR-HPSST-0 Bestandsaufnahmetool für Wireless-Systeme. Zur Verwendung mit dem WRG1830/ZFR183x-System mit höherer Leistung und WRZ-Sensoren mit geringerer Leistung (10 mW). Siehe High Power Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT- 24-11461-00012 ) für die Benutzeranleitung.
Wireless Feldbussystem der Serie WRG1830/ZFR183x Pro

Weitere Informationen zu Produkten, die zur Installation des Wireless-Feldbus benötigt werden, sowie eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie hier: WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

Der USB-Dongle mit ZFR-Treiber stellt zur drahtlosen Inbetriebnahme der Funk-Regler der Serie CGM und CVM eine drahtlose Verbindung her. Zusätzlich kann über CCT das ZFR Checkout Tool (ZCT) eingesetzt werden.

Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ist nicht mit der Serie WRG1830/ZFR183x Pro kompatibel.
Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ersetzt den USB-Dongle IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Weitere Informationen zum ZFR-Dongle ZFR-USBHA-0 finden Sie in ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 oder im WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).
1 Nicht qualifizierte Adapter funktionieren nicht in USB-Ports des SNE.