Bestellzeichen oder Modellnummer |
Beschreibung |
---|---|
AS-XFR100-1 |
Netztransformator mit Gehäuse, Klasse 2, 24 V AC, 92 VA Maximalleistung |
AS-XFR010-1 |
Netztransformator, ohne Gehäuse, Klasse 2, 24 V AC, 92 VA Maximalleistung |
ACC-PWRKIT-1A24 |
Netzteil, Tischgerät, 90-264 V AC auf 24 V DC, 65 W, einschließlich Netzkabel mit nordamerikanischem Modul.Netztransformator, kein Gehäuse, Klasse 2, 24 V AC, 92 VA Maximalleistung. |
ACC-PWRKIT-1E24 |
Netzteil, Desktop-Kit, 90-264 V AC zu 24 V DC, 65 W, einschließlich Netzkabel mit europäischem Stecker. |
ACC-USBLON-0 1 |
USB-zu-LonWorks-Adapter. Einschließlich Hutschienenhalterung. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit der SNE. Anmerkung: Weitere Informationen zu ACC-USBxxxx-x finden Sie in der
M4-SNE22002-0, M4-SNE10502-0, M4-SNE11002-0,
and M4-SNE110L2-0 Network Engines Installation Guide (Part No.
24-10143-01647)
.
|
ACC-USBRS232-01 |
USB-zu-RS-232-Adapter. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit der SNE. Anmerkung: Weitere Informationen zu ACC-USBxxxx-x finden Sie in der
M4-SNE22002-0, M4-SNE10502-0, M4-SNE11002-0,
and M4-SNE110L2-0 Network Engines Installation Guide (Part No.
24-10143-01647)
.
|
ACC-USBETH-01 |
USB-zu-Ethernet-Adapter mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 100/10 MBit/s, die über die Automationsstation verwaltet wird. Bietet eine optische 4-kV-Isolierung. Ethernet-LAN wird über die RJ-45-Buchse unterstützt. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit Automationsstationen der Serie SNC und SNE. Geeignet für BACnet und IP-Integrationen anderer Anbieter. Anmerkung: BACnet/SC wird in einer späteren Version unterstützt.
Anmerkung: Sie müssen Version 13.0 oder höher verwenden, um diesen Adapter zu unterstützen.
Anmerkung: Weitere Informationen zu ACC-USBxxxx-x finden Sie in der
M4-SNE22002-0, M4-SNE10502-0, M4-SNE11002-0,
and M4-SNE110L2-0 Network Engines Installation Guide (Part No.
24-10143-01647)
.
|
ACC-USBMBUS-0 1 |
USB-zu-M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit Automationsstationen der Serie SNC und SNE. Anmerkung: Weitere Informationen zu ACC-USBxxxx-x finden Sie in der
M4-SNE22002-0, M4-SNE10502-0, M4-SNE11002-0,
and M4-SNE110L2-0 Network Engines Installation Guide (Part No.
24-10143-01647)
.
|
ACC-USBRS485-01 |
USB-zu-RS485-Adapter. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit Automationsstationen der Serie SNC und SNE. Anmerkung: Weitere Informationen zu ACC-USBxxxx-x finden Sie in der
M4-SNE22002-0, M4-SNE10502-0, M4-SNE11002-0,
and M4-SNE110L2-0 Network Engines Installation Guide (Part No.
24-10143-01647)
.
|
JC-RTR11002-0 | BACnet-Router, der den FC-Bus des BACnet MS/TP-Feldreglers unterstützt. Erfordert eine 24 V AC-Spannungsversorgung. Enthält eine Ethernet-Schnittstelle. Unterstützt maximal 100 Geräte am MS/TP-Bus, begrenzt auf 32 Geräte für den Remote-Feldbus. |
JC-GTW11002-0 | Modbus Gateway-Kommunikations-Schnittstellengerät zur Integration von bis zu 100 Modbus-Fremdgeräten in das Gebäudeautomationssystem zur Überwachung und Regelung von verschiedenstem HLK-Equipment, Messgeräten, Brandmeldezentralen und Beleuchtung. Sie können das Gateway für das Modbus-IP-oder Modbus-RTU-Anwendungsprotokoll konfigurieren. |
Funk-Raumsensoren der Serie WRZ |
Beschreibungen zu bestimmten Sensormodelle finden Sie im WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653). |
WRZ-7860-0 |
Receiver für das Wireless-Feldbussystem mit Wireless-Raumsensoren – kann mit Raumsensoren der Serie WRZ eingesetzt werden |
WRZ-SST-120 |
Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Installationsanleitung für das Wireless Sensing System Tool WRZ-SST-120 (LIT-24-10563-55). |
ZFR-HPSST-0 | Bestandsaufnahmetool für Wireless-Systeme. Zur Verwendung mit dem WRG1830/ZFR183x-System mit höherer Leistung und WRZ-Sensoren mit geringerer Leistung (10 mW). Siehe High Power Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT- 24-11461-00012 ) für die Benutzeranleitung. |
Wireless Feldbussystem der Serie WRG1830/ZFR183x Pro |
Weitere Informationen zu Produkten, die zur Installation des Wireless-Feldbus benötigt werden, sowie eine Liste der verfügbaren Produkte finden Sie hier: WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153). |
ZFR-USBHA-0 |
Der USB-Dongle mit ZFR-Treiber stellt zur drahtlosen Inbetriebnahme der Funk-Regler der Serie CGM und CVM eine drahtlose Verbindung her. Zusätzlich kann über CCT das ZFR Checkout Tool (ZCT) eingesetzt werden. Anmerkung:
Der ZFR-USBHA-0 ist nicht mit der Serie WRG1830/ZFR183x Pro kompatibel.
Anmerkung: Der ZFR-USBHA-0 ersetzt den USB-Dongle IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Weitere Informationen zum ZFR-Dongle ZFR-USBHA-0 finden Sie in ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 oder im WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).
|
1 Nicht qualifizierte Adapter funktionieren nicht in USB-Ports des SNE.