|
Bestellzeichen |
Beschreibung |
|---|---|
|
SIS-MBUSSCLL-0E |
M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten; 24 V AC/DC (RS-232-Verbindung); erfordert Adapter ACC-USBRS232-0 |
| SIS-MBUSNCLL-1E | M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten; 24 V AC/DC (IP-Verbindung) |
|
SIS-MBUSRPLL-0E |
M-Bus-Repeater für bis zu 100 M-Bus-Lasten, 24 V AC/DC |
|
INT-DX-KAB01 |
Optionales serielles Verbindungskabel SUB-D zu RJ-12 zur Verwendung mit SIS-MBUSSCLL-0E |
|
ACC-USBMBUS-0 |
USB-zu-M-Bus-Pegelwandler für bis zu 100 M-Bus-Lasten. Geprüft und qualifiziert für die Verwendung mit Automationsstationen der Serie SNC und SNE. |
|
MR003USB |
Mikro-Master USB-zu-M-Bus-Adapter für bis zu 10 M-Bus-Geräte Anmerkung: Bestellen Sie dieses Zubehör direkt beim Anbieter, Hersteller Relay GmbH.
|
|
Anmerkung: Bestellen Sie das Zubehör SISMBUSxxxx-0E und INT-DX-KAB01 über AOMS im Johnson Controls European Distribution Center.
Anmerkung: Das Zubehör MR003USB ist direkt beim Anbieter zu bestellen, Hersteller Relay GmbH.
|
|
|
Bestellzeichen |
Beschreibung |
|---|---|
| GRIPIN01-S-KNX |
KNX IP-Schnittstellenmodul zum Verbinden der KNX-Linie über Ethernet mit der Automationsstation |
| GRIN01-KNX |
KNX IP-Router zum Verbinden der KNX-Linie über Ethernet mit einer Automationsstation, einschließlich Linien- oder Bereichskoppler-Funktionalität |
|
Anmerkung: Bestellen Sie dieses KNX-Zubehör für den europäischen Markt über AOMS im Johnson Controls European Destribution Center.
Anmerkung: Wenn Sie den GRIPIN01-S-KNX für die SNx-Integration einsetzen, verwenden Sie den nicht Sicheren Modus. Stellen Sie den Metasys Treiber auf N=ROUTING MODE, und deaktivieren Sie den sicheren Modus in ETS.
|
|