Bestellinformationen für SNE-Modelle - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110L2-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE22002-0G - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - M4-SNE Network Engine - 13.0

M4-SNE - Katalogseite

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active

Die in den folgenden Tabellen aufgeführten SNE-Modelle sind auch als überholte Modelle erhältlich. Um eine generalüberholte Version zu bestellen, fügen Sie nach der Produktcodenummer eine R hinzu.

Anmerkung: Sie können das M4-SNE22002-0 Modell in einer amerikanischen Version kaufen. Um die Buy-American-Version eines Produkts anzugeben, fügen Sie ein G am Ende des Bestellzeichens hinzu. Sie können z. B. eine M4-SNE22002-0G.
Tabelle 1. SNE-Bestellinformationen

Bestellzeichen

Beschreibung

M4-SNExxxxx-xxx

(Basismerkmale jeder einzelnen SNE)

Automationsstationen der Serie SNE

Erfordern eine Spannungsversorgung von 24 V AC- oder 24 V DC. Jedes Modell ist mit einer Ethernet-Schnittstelle, einer RS-485-Kommunikationsschnittstelle, zwei standardmäßigen seriellen USB-Schnittstellen und einer Micro-USB-Schnittstelle (für den zukünftigen Gebrauch) ausgestattet.

Unterstützte IP-Integrationen: BACnet/IP, BACnet/SC, Modbus TCP/IP, KNX IP, C-Cure/victor, MQTT und OPC UA.

Unterstützte Feldbus-Integrationen: BACnet MS/TP (RS-485) FC-Bus, N2Open-Bus, Modbus RTU, M-Bus und Zettler

M4-SNE22000-0 (Version 1 - eingestellt)

M4-SNE22001-0 (Version 2-eingestellt)

M4-SNE22002-0 (Version 3)

Unterstützt zwei lokale Feldbusintegrationen mit maximal 100 Geräten pro Bus und maximal 200 Geräten pro Automationsstation, wenn nur die lokalen Feldbusse verwendet werden. Die Automationsstation unterstützt insgesamt 600 Geräte über alle Integrationen hinweg.

Verfügt darüber hinaus über einen RJ-12-Anschluss für den FC-Bus. Ein optionaler LonWorks kompatibler Adapter kann für LON-Kommunikation an die USB-Schnittstelle angeschlossen werden. Unterstützt auch zwei Integration von BACnet/IP-Geräten.

M4-SNE11000-0 (Version 1 - eingestellt)

M4-SNE11001-0 (Version 2-eingestellt)

M4-SNE11002-0 (Version 3)

Unterstützt eine lokale Feldbusintegration mit maximal 100 Geräten pro Bus. Ein optionaler LonWorks kompatibler Adapter kann für LON-Kommunikation an die USB-Schnittstelle angeschlossen werden. Unterstützt auch zwei Integration von BACnet/IP-Geräten.

M4-SNE10500-0 (Version 1 - eingestellt)

M4-SNE10501-0 (Version 2-eingestellt)

M4-SNE10502-0 (Version 3)

Unterstützt eine lokale Feldbusintegration mit maximal 50 Geräten pro Bus. Ein optionaler LonWorks kompatibler Adapter kann für LON-Kommunikation an die USB-Schnittstelle angeschlossen werden. Unterstützt auch zwei Integration von BACnet/IP-Geräten.

M4-SNE110L0-0 (Version 1 - eingestellt)

M4-SNE110L1-0 (Version 2 - eingestellt)

M4-SNE110L2-0 (Version 3)

Unterstützt eine lokale Feldbusintegration mit maximal 100 Geräten pro Bus. Dieses Modell ist in ausgewählten Regionen von Australien, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Korea, Malaysia, Neuseeland, Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand, Vietnam sowie in ausgewählten Niederlassungen für die Verwendung mit der Metasys Server Lite (ADS-Lite-A) Software vorgesehen.

Anmerkung: Dieses Modell unterstützt die N2Open-Bus- oder LonWorks kompatible Netzwerkschnittstelle, unterstützt aber keine zwei Integration von BACnet/IP-Geräten.