Technische Daten - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC2515x-04 - M4-SNC2515x-04H - SNC25152-0G - SNC25152-0HG - M4-SNC1612x-04H - M4-SNC2515x-0H - M4-SNC1612x-04 - M4-SNC2515x-0 - M4-SNC1612x-0H - M4-SNC1612x-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - 13.0

M4-SNC Katalogseite

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901115
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active
Tabelle 1. SNC2515x-0xx und SNC1612x-0xx

Technische Daten

Beschreibung

Betriebsspannung

Spezielles nominelles 24 V AC-Netzteil der Klasse 2 (Nordamerika), SELV-Netzteil (Europa) mit 50/60 Hz (mindestens 20 V AC bis höchstens 30 V AC)

Stromverbrauch

Max 33 VA von der Hauptspannungsversorgung

Anmerkung: Der VA-Nennwert beinhaltet nicht die Spannungsversorgung der an Binärausgängen (BO) oder konfigurierbaren Ausgängen (CO) angeschlossenen Peripheriegeräte. Da der Verbrauch pro BO oder CO bis zu 12 VA beträgt, kann der Gesamtverbrauch bis zu 132 VA (maximal) höher sein.
Spannungsversorgung Die +15 V DC-Spannungsversorgungsklemmen liefern einen Gesamtstrom von 100 mA; Anzahl der Eingänge: fünf an den Universaleingängen; für Geräte mit aktivem (3-poligen) Eingang
Display-Bildschirm 2,4 Zoll (61 mm), Auflösung 320 x 240 (nur Modelle -0H und -04H)
Spannungsversorgung des SA-Busses 15 V mit maximal 240 mA

Betriebssystem

Wind River® Linux LTS 19 (LTS, long-term support)

Prozessor

NXP i.MX6DualLite-Prozessor, 1 GHz 32-Bit Dual-Core-Cortex-A9-Prozessor

Speicher

16 GB nichtflüchtiger Flash-Speicher für Betriebssystem, Konfigurationsdaten und Betriebsdatenspeicherung und -sicherung

2 GB SDRAM für den dynamischen Speicher von Betriebsdaten

Auflösung des Universaleingangs (UI)

Eingang: 24-Bit-Analog-zu-Digital-Wandler

Genauigkeit des Analogausgangs (AO)

Ausgang: +/- 200 mV bei Anwendungen mit 0–10 V DC

Unterstützte Integrationen

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP , MQ Telemetry Transport (MQTT), N2Open-Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Brandmeldezentrale, OPC UA

Tyco C•CURE 9000, victor Videomanagement, Simplex FACU, Molex Beleuchtungssteuerung, Cree SmartCast Beleuchtungssteuerung

Netzwerk und serielle Schnittstellen

1 Ethernet-Schnittstelle: SNC 25150-0, SNC 25150-04, SNC 16120-0, SNC 16120-04, SNC 25152-0, SNC 25152-0H, SNC 25152-04, SNC 25152-04H, SNC 16122-0, SNC 16122-0H, SNC 16122-04 und SNC 16122-04H

2 Ethernet-Schnittstellen: SNC 25151-0, SNC 25151-0H, SNC 25151-04, SNC 25151-04H, SNC 16121-0, SNC 16121-0H, SNC 16121-04, und SNC 16121-04H

Ethernet-Schnittstelle (n): 100/10 Mbit/s; 8-poliger RJ-45-Steckverbinder

Eine FC-Schnittstelle (6-poliger RJ-12-Port; Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel)

Eine SA-Schnittstelle (6-poliger RJ-12-Port; Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel)

Eine galvanisch getrennte RS-485-Schnittstelle mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmenleiste

Eine SA-Bus-Schnittstelle mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmenleiste

Zwei USB-A-Schnittstellen. Alle unterstützen USB 2.0 und OHCI [Open Host Controller Interface].

Übertragungsgeschwindigkeiten

Ethernet-Kommunikation: 100/10 Mbit/s

Die Automationsstation befindet sich und arbeitet in einem Netzwerk mit 1 Gbit/s, sendet selbst aber nicht mit 1 Gbit/s.

Galvanisch getrennte, serielle Kommunikation (FC-Bus): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 oder 1200 Bit/s (wählbar)

Sensor/Aktor-Kommunikation (SA-Bus): 38.400 Bit/s

Umgebungstemperatur

Betrieb: 0 °C bis 50 °C

Nicht in Betrieb: -40 bis +70°C

Umgebungsfeuchte

Lager: 5 bis 95 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt

Betrieb: 0 bis 90 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt

Gehäuse

Mischung aus schwarzem Polycarbonat und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

IP-Schutzart: IP20

UL-Entflammbarkeitsklasse: UL94-5VB

Montage

Auf ebener Fläche mit Schrauben an drei Montageclips oder einer einzelnen 35-mm-Hutschiene

Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)

250 mm x 145 mm x 45.5 mm (9.84 in. x 5.71 in. x 1.79 in.)

Gewicht

0,65 kg

Richtlinien

USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL 916, Energiemanagementgeräte; FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A

 

Kanada: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte; IC-konform (Industry Canada), ICES-003

Europa: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie erfüllt.

Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland

 

BACnet International: BTL 135-2020 Gelistet B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protokoll Revision 18

 

FIPS 140-2 Stufe 1: Konformität mit den validierten FIPS-Komponenten.

Vereinigtes Königreich: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Anforderungen der Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Bestimmungen zur Sicherheit elektrischer Geräte und der Bestimmungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt.

Die Leistungsspezifikationen sind nominell und entsprechen akzeptablen Industriestandards. Für den Einsatz unter Bedingungen, die über diese Spezifikationen hinausgehen, wenden Sie sich bitte an die örtliche Johnson Controls® Niederlassung. Johnson Controls haftet nicht für Schäden, die aus falscher Anwendung oder Missbrauch seiner Produkte resultieren.