Einleitung - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC2515x-04 - M4-SNC2515x-04H - SNC25152-0G - SNC25152-0HG - M4-SNC1612x-04H - M4-SNC2515x-0H - M4-SNC1612x-04 - M4-SNC2515x-0 - M4-SNC1612x-0H - M4-SNC1612x-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - 13.0

M4-SNC Katalogseite

Product
Document number
LIT-1901115
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active
Abbildung 1. M4-SNC mit integriertem Display

Die Netzwerksteuerungs-Engine der SNC-Serie von Metasys ist ein hybrides Angebot, das sowohl die Überwachung als auch die Gerätesteuerung in einem einheitlichen Angebot bietet.

Ab Metasys Version 13.0 ersetzt die Metasys-Benutzeroberfläche das Site Management Portal (SMP) als eingebettete Benutzeroberfläche der Netzwerksteuerungs-Engines der SNC-Serie. Die Metasys-Benutzeroberfläche ermöglicht die Systemnavigation und -bedienung über Desktop-, Tablet- und Smartphone-Geräte. Ein Beispiel für eine Metasys-Site finden Sie Abbildung 2 in der Metasys-Benutzeroberfläche.

Abbildung 2. Metasys Bedienoberfläche MUI

Die Serie SNC spielt eine Schlüsselrolle in der Metasys Systemarchitektur. Automationsstationen der Serie SNC verbinden Gebäudeautomations- und IP-Netzwerke miteinander. Sie bieten Netzwerkmanagement und systemweite Regelung und Koordination über ein oder mehrere Netzwerke von Anlagenreglern, einschließlich der folgenden Geräte:

  • Anlagen regler der Serie CG
  • VVS-Box-Regler der Serie CV
  • Anlagenregler der Serie FEC und Serie
  • VVS-Box-Regler der Serie VMA
  • Anlagenregler der Serie TEC
  • Anlagenregler der Serie LN
  • Anlagenregler von Fremdherstellern

Neben den Überwachungsfunktionen bietet die Serie SNC auch Onboard-Ein- und -Ausgänge (E/A) sowie eine programmierbare Logik für die direkte Regelung des Equipments von HLK- und anderen Gebäudesystemen. Die SNC2515x verfügt über insgesamt 40 I/O-Punkte - mit 25 Eingängen und 15 Ausgängen. Die SNC1612x verfügt über insgesamt 28 I/O-Punkte - mit 16 Eingängen und 12 Ausgängen. Die ersten beiden Ziffern des Bestellzeichens stehen für die Anzahl der Eingänge (SNC2515x) und die nächsten beiden Ziffern für die Anzahl der Ausgänge (SNC2515x). Eine vollständige Liste der Controller und Funktionen finden Sie unter Tabelle 1 . Die SNCs mit den Endungen -0H und -04H verfügen über ein Farbdisplay und ein Bedienfeld.

Die Automationsstationen der Serie SNC sind Nachfolgemodelle für die Automationsstationen der Serie NCE und stellen zukunftsfähige Metasys Automations- und Regelungsfunktionen für Equipment bereit.

Die Modelle SNC2515x und SNC1612x sind die Nachfolgemodelle der Automationsstationen der Serie NCE25 ohne Display.

Die Modelle SNC2515x-0H und SNC1612x-0H sind die Nachfolgermodelle der Automationsstationen der Serie NCE25 mit Display.

Anmerkung: Die SNC-Serie ist kein genauer Ersatz der NCE-Serie. Weitere Informationen zur Installation von Automationsstationen finden Sie in SNC Installation Guide (Teilenr. 24-10143-01892).

Unterstützte Ethernet-Integrationen

  • BACnet/IP Integrationen wie:
    • BACnet/IP-Geräte von Johnson Controls und Drittanbietern
    • Simplex® Brandmeldesystem (FACU)
    • Cree® SmartCast® Beleuchtungssteuerung
    • Molex® Beleuchtungssteuerung
  • BACnet/SC
  • MQTT (MQ Telemetry Transport)
  • Tyco® C•CURE® 9000 oder victor® Videomanagement
  • Modbus TCP/IP
  • KNX IP
  • OPC UA (Unified Architecture)
Anmerkung: Zweiter isolierter Ethernet-Port mit einem zugelassenen USB-Adapter verfügbar, Teilenummer ACC-USBETH-0.

Unterstützte Feldbusintegrationen

  • BACnet MS/TP
  • N2-Bus
  • LonWorks®
  • Modbus Remote Terminal Unit (RTU)
  • M-Bus
  • Zettler® Brandmeldezentrale
Anmerkung: Für die Integration von LonWorks, Modbus und Zettler Brandmeldeanlagen muss ein geeigneter USB-Adapter verwendet werden. An den USB-Schnittstellen funktionieren nur die getesteten USB-Adapter. Der USB-Adapter ist für Modbus nicht erforderlich, Er kann verwendet werden, ist aber nicht notwendig.
Anmerkung: Für M-Bus ist ein zugelassener USB-Adapter erforderlich, wenn keine IP-Verbindung verwendet wird.