Die SNC2515x unterstützt bis zu 40 verdrahtete Onboard-Ein-/Ausgänge, 25 Eingänge und 15 Ausgänge. Die SNC1612x unterstützt bis zu 28 verdrahtete Onboard-Ein-/Ausgänge, 16 Eingänge und 12 Ausgänge.
Tabelle 1. Onboard-Ein-/Ausgänge
SNC |
Gesamt-E/A |
Universaleingänge (UI) |
Binäreingänge (BI) |
Konfigurierbare Ausgänge (CO) |
Analogausgänge (AO) |
Binärausgänge (BO) |
SNC2515x |
40 |
14 |
11 |
4 |
4 |
7 |
SNC1612x |
28 |
10 |
6 |
4 |
4 |
4 |
Tabelle 2. Ein- und Ausgangsklemmen
Ein-/Ausgangstyp |
Optionen |
Universaleingänge |
- Analoge Spannungseingänge (0-10 V DC)
- Analogeingänge (Strombetrieb) (4-20 mA)
- Analoge Widerstandseingänge (0-2 kOhm)
- RTD: 1 k Nickel, 1 k Platin oder A99B
SI
- NTC: 10 k Typ L oder 2,225 k Typ 2
- Binäreingänge mit potenzialfreiem Kontakt
|
Binäreingänge |
- Potenzialfreier Kontakt
- Impulszählerbetrieb (100 Hz)
|
Konfigurierbare Ausgänge |
- Analoge Spannungsausgänge (0-10 V DC)
- Binärausgänge (24 V AC-Triac)
|
Analogausgänge |
- Analoge Spannungsausgänge (0-10 V DC)
- Analogeingänge (Strombetrieb) (4-20 mA)
|
Binärausgänge |
24 V AC Triac |