Netzwerkdiagramm - Metasys - LIT-12014001 - M4-DLK0350-0 - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

M4-DLK0350 – Produktdokumentation

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document number
LIT-12014001
Version
13.0
Revision date
2024-03-28
Product status
Active
Abbildung 1. Netzwerkdiagramm – Beispiel
Legende Beschreibung
1 Anwendungs- und Datenserver ADS
2 System-Bedienoberfläche
3 Ethernet/IP-Netzwerk
4 Automationsstation SNC mit einem angeschlossenen lokalen Regler-Display DLK0350
5 SA-Bus-Verbindung
6 Lokales Regler-Display DLK0350
7 Automationsstation
8 FC-Bus-Anschluss
9 CGM mit integriertem Display
10 FEC mit einem angeschlossenen lokalen Regler-Display DLK0350
11 BACnet IP oder BACnet/SC
12 CGE mit einem angeschlossenen lokalen Regler-Display DLK0350