Lizenzbedingungen für die Softwarenutzung - Metasys - LIT-12014001 - M4-DLK0350-0 - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

M4-DLK0350 – Produktdokumentation

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document number
LIT-12014001
Version
13.0
Revision date
2024-03-28
Product status
Active

Die Nutzung der Software, die in diesem Produkt enthalten ist (oder dieses Produkt darstellt) oder der Zugriff auf die Cloud oder gehostete Dienste, die ggf. für dieses Produkt erhältlich sind, unterliegt der Endbenutzerlizenz, den Informationen zu Open-Source-Software und den sonstigen Bestimmungen, die unter www.johnsoncontrols.com/techterms aufgeführt sind. Ihre Verwendung dieses Produkts drückt Ihr Einverständnis mit diesen Bedingungen aus.