Technische Daten - Metasys - LIT-1901160 - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Lokales Regler-Display M4-DLK0350 – Katalogseite

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document number
LIT-1901160
Version
13.0
Revision date
2024-04-04
Product status
Active
Tabelle 1. Technische Daten
Technische Daten Beschreibung

Betriebsspannung

5.2 W

Leistungsaufnahme

Typisch: 75 mA, Maximum: 100 mA

1,2 W (Nennleistung ohne Last auf dem SA-Bus)

Stromversorgung

11,3 bis 16,5 V DC

Umgebungsbedingungen

Betriebsbedingungen: 0-bis-50°C, 10-bis-95% relative Feuchte, nicht kondensierend

Lagerbedingungen: -40-bis-80°C, 5-bis-95% relative Feuchte, nicht kondensierend

Kommunikationsprotokoll

BACnet MS/TP

Kommunikationsbus

BACnet, 6-polige RJ-12-Modularbuchse, 4-polige, steckbare Schraubklemmleiste

Prozessor

Renesas® 32-Bit-Mikrocontroller RX651

Speicher

64-MB-Flash-Speicher und 32-MB-SDRAM

Betriebssystem

Unison RTOS

Netzwerk und serielle Schnittstellen

Kommunikation mit Regler über SA-Bus

Anschlüsse

  • SA-Bus-Schnittstelle: 6-polige RJ-12-Modularbuchse
  • SA-Bus-Klemme: 4-polige steckbare Schraubklemmleiste

Montage

Montage außen am Gehäuse, 85 mm x 160 mm

Gehäuse

Gehäuse aus Kunststoffmaterial: ABS und Polycarbonat
Schutz IP20 (DIN EN 60529)

Auflösung des Grafikdisplays

320 x 240 Pixel mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung (anpassbar)

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe )

85 mm x 160 mm x 27.5 mm (3.34 in. x 6.3 in. x 1.08 in.)

Gewicht

0.405 lb / 0.184 kg

Konformität

USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL916, Energiemanagementgeräte

FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A

 

Kanada: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte

IC-konform (Industry Canada), ICES-003

Europa: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie und RoHS-Richtlinie erfüllt.

Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland

Vereinigtes Königreich: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Anforderungen der Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Bestimmungen zur Sicherheit elektrischer Geräte und der Bestimmungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt.