Die Dokumente in Tabelle 1 enthalten Informationen zu Funktionen, Installation, Betrieb, Konfiguration und Fehlerbehebung des Metasys Systems.
|
Für Informationen über |
Siehe |
|---|---|
| Neue Funktionen ab Metasys Version 13.0 | Neuerungen in Metasys Version 13.0 (LIT-12014327) |
| Installation und Upgrade der ADS- und ADX-Software; Installation und Upgrade der Metasys Bedienoberfläche; Installation des Metasys Advanced Reporting System (ARS) | Metasys Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162) |
| Installation und Upgrade der Software für ADS-Lite und die Metasys Bedienoberfläche | Metasys Server Lite Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012258) |
| Installation und Upgrade der SQL Server-Software | SQL Server Software Installation and Upgrade Guide (LIT-12012240) |
| Installation und Upgrade von OAS | Open Application Server (OAS) Installation and Upgrade Guide (LIT-12013222) |
| Installation und Upgrade der SCT-, SCT Pro- und JCT-Software | SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) |
| Installation der CCT-Software | CCT Installation Instructions (LIT-12011529) |
| Lizenzierung der Software für das Metasys System | Software Manager Help (LIT-12012389) |
| Konfiguration eines ADS/ADX als Liegenschaftsleiter, Verwendung von ADS-Repositories, Zeitsynchronisierung, Verwendung eines Netzwerkdruckers, Annahme von Einwählverbindungen und mehr | ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) |
| Konfiguration eines OAS als Liegenschaftsleiter, Verwendung von Server-Repositories, Zeitsynchronisierung, Verwendung eines Netzwerkdruckers, Annahme von Einwählverbindungen und mehr | Open Application Server (OAS) Commissioning Guide (LIT-12013243) |
| Funktionen, Vorteile und technische Daten der Metasys Bedienoberfläche | Metasys UI Help (LIT-12011953) |
| Funktionen, Vorteile und technische Daten der JCT-Software | Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) Help (LIT-12012116) |
| Funktionen, Vorteile und technische Daten des Anwendungs- und Datenservers (ADS) oder des erweiterten Anwendungs- und Datenservers (ADX) | Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525) |
| Funktionen, Vorteile und technische Daten des Open Application Server (OAS) | Open Application Server (OAS) Product Bulletin (LIT-12013309 ) |
| Funktionen und Merkmale sowie Anwendungen von Automationsstationen (NAE) im Metasys System, einschließlich technischer Daten und Bestellinformationen | Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) |
| Funktionen und Merkmale sowie Anwendungen von Automationsstationen der Serien SNE und SNC im Metasys System, einschließlich technischer Daten und Bestellinformationen | SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296 ) |
| Inbetriebnahme einer Automationsstation für die KNX-Integration | Network Engine Commissioning for KNX Vendor Integration Application Note (LIT-12013148) |
| Inbetriebnahme einer Automationsstation für die M-Bus-Integration | Network Engine Commissioning for M-Bus Vendor Integration Application Note (LIT-12013149) |
| Inbetriebnahme einer Automationsstation für die Modbus-Integration | Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration Application Note (LIT-12013150) |
| Inbetriebnahme einer Automationsstation für die Integration des Zutrittskontrollsystems C·CURE 9000 und des victor Videomanagements | Network Engine Commissioning for C•CURE/victor Integration Application Note (LIT-12013151) |
| Inbetriebnahme einer Automationsstation für die Integration von digitalen Beleuchtungssystemen von Molex | Metasys System Commissioning for Molex Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013153) |
| Inbetriebnahme einer Automationsstation für die Integration von digitalen Beleuchtungssystemen von Cree | Metasys System Commissioning for Cree Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013152) |
| Inbetriebnahme einer Automationsstation für die Integration einer Simplex Brandmeldeanlage | Network Engine Commissioning for Simplex Fire System Integration Application Note (LIT-12013060) |
| Inbetriebnahme einer Automationsstation für Zettler Brandmeldezentralen | Network Engine Commissioning for Zettler MX Speak 6.0 Vendor Integration Application Note (LIT-12013269) |
| Inbetriebnahme einer Automationsstation für die OPC UA-Client-Integration | Network Engine Commissioning for OPC UA Client Vendor Integration Application Note (LIT-12013545) |
| Funktionen, Vorteile und technische Daten der Feldregler-Familie FEC | Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) |
| Funktionen, Vorteile und technische Daten der Anlagenregler der Serien CG und CV | Metasys CG, CV Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105 ) |
| Funktionen, Vorteile und technische Daten des SCT (System Configuration Tool) | System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198) |
| Verwendung des Metasys Database Manager zur Verwaltung historischer Daten in einem ADS | Metasys Database Manager Help (LIT-12011202) |
| Verwendung des Berichtssystems ARS (Advanced Reporting System) | Metasys Advanced Reporting System and Energy Essentials Help (LIT-12011312) |
| Anwendung, Montage, Anschluss, Einrichtung und Start einer NAE35 oder NAE45, einschließlich technischer Daten und Bestellinformationen | NAE35/NAE45 Installationsanleitung (Teile-Nr. 24-10050-6) |
| Anwendung, Montage, Anschluss, Einrichtung und Start einer NAE55, einschließlich technischer Daten und Bestellinformationen | NAE55 Installationsanleitung (Teile-Nr. 24-10051-43) |
| Anwendung, Montage, Anschluss, Einrichtung und Start einer NCE25, einschließlich technischer Daten und Bestellinformationen | NCE25 Installationsanleitung (Teilenr. 24-10143-63) |
| Einrichtung einer NAE35, NAE45 oder NAE55 für den Netzwerkanschluss und Zugriff auf die NAE-Bedienoberfläche zur Einstellung der Grundparameter | NAE Commissioning Guide (LIT-1201519) |
| Einrichtung einer NAE85 für den Netzwerkanschluss und Zugriff auf die NAE85-Bedienoberfläche zur Einstellung der NAE85-Grundparameter | NAE85 Commissioning Guide (LIT-12011044 ) |
| Einrichtung eines LonWorks® kompatiblen Control Servers LCS85 für den Betrieb im Metasys Netzwerk | LonWorks® Control Server (LCS) 85 Commissioning Guide (LIT-12011568) |
| Verwendung der SCT-Software, einschließlich Offline-Einrichtung von Archivdatenbanken und grundlegender Online-Einrichtung eines N2-Netzwerks | SCT: System Configuration Tool Help (LIT-12011964) |
| Verwendung von SCT Pro einschließlich Durchführung von Backups der Liegenschaft und Bereitstellung einer neuen Automationsstation | Metasys SCT Pro Help (LIT-12013035) |
| Integration eines N2-Netzwerks in das Metasys System | N2 Integration mit NAE Technical Bulletin (LIT-1201683) |
| Netzwerkinformationen (einschließlich Sicherheitsrisiken) | Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) |
| Anwendung und Engineering einer Metasys Entrauchungsanlage, die der Zertifizierung des Metasys Systems gemäß UL 864, 10. Auflage UUKL/ORD-C100-13 UUKLC für Entrauchungsanlagen entspricht | Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C 100-13 UUKLC Smoke Control System Technical Bulletin (LIT-12012487 ) |
| Geräte und Logik für die Implementierung einer Entrauchungsanlage gemäß der 10. Auflage für einstöckige Einkaufszentren, Lagerhäuser und mehrstöckige Gebäude | Metasys System UL864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Standard Smoke Control Applications, Application Note (LIT-12012544 ) |
| Integration einer Brandmeldeanlage in das Metasys Netzwerk | Integration von Metasys System Extended Architecture Fire System mithilfe der IFC BACnet® Gateway Application Note (LIT-1201993 ) |
| Konformität von SNE/SNC mit der Norm 135-2004 des American National Standards Institute (ANSI) / der ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) für das BACnet®-Protokoll | SNE/SNC Protocol Implementation Conformance Statement (LIT-12013355) |
| Konformität von NAE55 mit der Norm 135-2004 von ANSI (American National Standards Institute) / der ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) für das BACnet®-Protokoll | NAE55 Protocol Implementation Conformance Statement (LIT-12013195) |
| Einhaltung der Norm 135-2004 des American National Standards Institute (ANSI)/der ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers ), BACnet® Protokoll | NAE85 Protocol Implementation Conformance Statement (LIT-12013661) |
| Installation der Launcher-Software | Launcher Installation Instructions (LIT-12011783) |
| Verwendung der Launcher-Software zur Verkürzung der Zugriffszeiten auf die Bedienoberfläche und die Verwaltung von Liegenschaften | Launcher Tool Help (LIT-12011742) |
| Erstellung und Änderung von Benutzern und Profilen, Konfiguration von Benutzerprofilen, Zuweisung von System-Zugriffsberechtigungen, Zuweisung von Berechtigungen für die Navigationsansicht Alle Objekte und Entsperren von Benutzerkonten | Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) |
| Einrichtung eines BACnet MS/TP-Kommunikationsbusses | MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) |
| BACnet/IP-Konfiguration | Metasys IP Networks for BACnet/IP Configuration Guide Technical Bulletin (LIT-12012458) |
| BACnet/SC-Workflow | BACnet/SC Workflow Technical Bulletin (LIT-12013959) |
| Einrichtung einer NAE als BACnet/IP-, BACnet/SC- oder BACnet MS/TP-Systemintegrator in einem Metasys Netzwerk | BACnet Controller Integration Technical Bulletin (LIT-1201531) |
| Einrichtung einer NAE oder eines LCS85 als LonWorks kompatibler Netzwerkintegrator | LonWorks Network Integration with NAE and LCS Technical Bulletin (LIT-1201668) |
| Konfiguration und Aktivierung der Funktionen für Höchstlastbegrenzung/Rollierende Lasten (HLB/RL) im System | DLRL Technical Bulletin (LIT-12011288) |
| Verwendung der CCT-Software | Controller Tool Help (LIT-12011147) |
| Wireless Feldbussystem der Serie ZFR1800 | ZFR1800 Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12011295) |
| Wireless Feldbussystem der Serie WNC1800/ZFR182x Pro | WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356) |
| Wireless-Thermostatregler der Serie TEC | TEC Series Wireless Thermostat Controller System Technical Bulletin (LIT-12011414) |
| Wireless Feldbussystem der Serie WRG1830/ZFR183x Pro | WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553) |
| Many-to-one-Wireless-Raumtemperatursensoren der Serie WRS | WRS Series Many-to-One Wireless Room Temperature Sensing System Technical Bulletin (LIT-12011094 ) |
| One-to-one-Wireless-Raumtemperatursensoren der Serie TE-7800 | TE-7800 Series One-to-One Wireless Room Temperature Sensing System Technical Bulletin (LIT-12011097 ) |
| One-to-one-Wireless-Raumtemperatursensoren der Serie WRZ-7860 | WRZ Series One-to-One Wireless Room Sensing System Technical Bulletin (LIT-12011641 ) |
| Inbetriebnahme des MQTT-Client-Objekts Externer Datenanschluss für Automationsstationen der Serien SNE oder SNC | MQTT-Client-Objekt Externer Datenanschluss für Automationsstationen – Inbetriebnahmeanleitung (LIT-12013976) |
| Verwendung des Mass Changes Tool (MCT), um Konfigurationsdaten in ein Format umzuwandeln, das sich als Quelldatei in eine Automationsstation laden lässt | Mass Changes Tool (MCT) Help (LIT-12013963) |